Indkøbskurv

Skabssystemer

  • Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål Gulvskab
    Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål Gulvskab

    Standard inden for elskabskonstruktion i rustfrit stål af høj kvalitet 1.4301 (AISI 304): Skabsramme med en eller to frontlåger, bagplade, montageplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.

    Mere

  • Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål IP 66/NEMA 4X
    Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål IP 66/NEMA 4X

    Højeste beskyttelsesklassificering og anvendelig i hele verden, idet det er testet i henhold til de strengeste europæiske og amerikanske standarder i rustfrit stål af høj kvalitet 1.4031 (AISI 304): Skabsramme med frontlåge, bagplade, montageplade, topplade og bund.

    Mere

  • VX SE rustfrit stål
    VX SE rustfrit stål

    VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces and a comprehensive range of accessories make the VX SE the ideal enclosure solution for free-standing installation in the most varied industries.

    Mere

  • Rækkesystemer TS 8 Rustfrit stål
    Rækkesystemer TS 8 Rustfrit stål

    Rækkesystemer TS 8 af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. montageplade. Kapslingsklasse IP 55.

    Mere

  • Rækkesystemer TS 8 IP 66/NEMA 4X
    Rækkesystemer TS 8 IP 66/NEMA 4X

    Rækkesystemer TS 8 af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. montageplade. Kapslingsklasse IP 66, NEMA 4X er opfyldt.

    Mere

  • Enkeltskabssystem SE 8 Rustfrit stål
    Enkeltskabssystem SE 8 Rustfrit stål

    Skabsbredder fra 600 til 1200 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

    Mere

  • Enkeltskabssystem SE 8 IP 66/NEMA 4X
    Enkeltskabssystem SE 8 IP 66/NEMA 4X

    Høj beskyttelse takket være IP 66/NEMA 4X. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk