Køleenheder
-
VX25 Blue e+ indbygningsløsning
Produktet udgør den perfekte kombination af VX skabssystem og Blue e+ køleudstyr. Med blot et enkelt ordrenummer får du et skab med indbygget køleudstyr. Køleudstyret tilbyder alle fordelene ved Blue e+ teknologien.
-
Vertikalmonterede køleenheder
Montering på eller i låger og vægge med standardiserede monteringsudskæringer. Integreret elektrisk kondensfordampning (fra 1 kW), nanobelagt kondensator til enklere rengøring og ensartet køleeffekt og -effektivitet. Køleeffekt 0,3 kW – 5,8 kW. Fra 1,6 kW også med energieffektiv Blue e+ teknologi. Kapslingsklasser: IP 54/IP 55/IP 56, UL Type 3R/4, 12 og NEMA 4x. Vægmonterede køleenheder fås også i udgaver til kemisk industri eller til udendørs montering.
-
Topmonterede køleenheder
Låger eller sidevægge samt flugtveje forbliver frie takket være topmontering. Elektrisk kondensfordampning, nanobelagt kondensator til enklere rengøring og ensartet køleeffekt og -effektivitet. Køleeffekt 0,55 kW – 4 kW. Effektklasse 1,3 kW fås også med energieffektiv Blue e+ teknologi.
-
Klimamodulkoncept
Køleenheden er integreret i kontaktskabslågen og giver dermed et perfekt helhedsindtryk. Enkel udskiftning med normal låge uden mekanisk bearbejdning, også mens systemet er i drift. Køleeffekt op til 1,5 kW – 2,5 kW. Fås til skabsrækkesystemerne VX25 og TS 8.
-
Termoelektriske kølere
De effektive letvægtsklimaenheder, der er baseret på Peltier-teknologi, sikrer en energieffektiv klimatisering af betjenings- og små kabinetter. Køle-/varmeeffekt 100 W