Indkøbskurv

Udendørs klimateknik

  • TopTherm filterventilatorer
    TopTherm filterventilatorer

    Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

    Mere

  • TopTherm filterventilatorer med EC-teknologi
    TopTherm filterventilatorer med EC-teknologi

    Energieffektiv udgave af RTT-filterventilatorer med EC-teknologi. Fra 180 m³/h med integreret grænseflade (0-10 V / PWM-indgang og tachosignal-udgang) til styring og overvågning af ventilator.

    Mere

  • Vandstrålekappe til forøgelse af kapslingsklassen
    Vandstrålekappe til forøgelse af kapslingsklassen

    Især i levnedsmiddelindustrien beskytter vandstrålekappen mod indtrængning af fugt. Kapslingsklassen IP 56 opnås i forbindelse med standardfilteret.

    Mere

  • Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor Samlet køleeffekt 1,50 kW
    Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor Samlet køleeffekt 1,50 kW

    Nettokøleeffekt 1.500 W. Køleenheden kan monteres på skabet i tre monteringspositioner (påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning).

    Mere

  • Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 Samlet køleeffekt 0,50 - 2,50 kW
    Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 Samlet køleeffekt 0,50 - 2,50 kW

    Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 2.500 W med integreret e-Comfortcontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard (fra 1000 W), kapslingsklasse UL Type 3R/4, 12.

    Mere

  • Varmeelement uden ventilator
    Varmeelement uden ventilator

    Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave uden ventilator. Kontinuerlig varmeeffekt 10 – 150 W.

    Mere

  • Varmeelement med ventilator
    Varmeelement med ventilator

    Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave med ventilator. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk