Indkøbskurv

Buskabinetter BG

    Buskabinetter BG
    Buskabinetter BG
    Buskabinetter BG
    Buskabinetter BG
    Buskabinetter BG
    Buskabinetter BG

    Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polycarbonat. Kapslingsklasse IP 65. Med montageplade eller bæreskinner. Alt efter udførelse forefindes der allerede borehuller til kabelforskruninger. Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.

Produktnummer: Bredde Højde Dybde Lågehængsling
BG 1586.520 500 mm 300 mm 80 mm venstre
BG 1583.520 200 mm 300 mm 80 mm venstre
BG 1579.530 800 mm 300 mm 155 mm forneden
BG 1611.510 400 mm 500 mm 160 mm højre
BG 1609.510 500 mm 300 mm 120 mm forneden
BG 1585.520 400 mm 300 mm 80 mm venstre
BG 1605.520 200 mm 300 mm 120 mm højre
BG 1606.520 400 mm 300 mm 120 mm højre
BG 1577.530 400 mm 300 mm 155 mm forneden
BG 1584.520 300 mm 300 mm 80 mm venstre
BG 1578.530 600 mm 300 mm 155 mm forneden
BG 1579.450 800 mm 300 mm 155 mm forneden
BG 1559.510 600 mm 200 mm 125 mm forneden
BG 1578.450 600 mm 300 mm 155 mm forneden
BG 1577.450 400 mm 300 mm 155 mm forneden
BG 1558.510 400 mm 200 mm 125 mm forneden
+
[X] Luk

Obligatorisk