Indkøbskurv

Enkeltskabssystem SE 8

    Udgået produkt

    Enkeltskabssystem SE 8

    Information om udgåede produkter

    Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31.03.2021 
    Artiklen erstattes af: PRO116866 

    Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.
    Stort skab Selektor

Produktnummer: Bredde Højde Dybde Låger
SE 5845.500 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
SE 5831.500 800 mm 1800 mm 400 mm 1
SE 5846.500 1800 mm 2000 mm 500 mm 2
SE 5834.500 800 mm 2000 mm 600 mm 1
SE 5842.500 1600 mm 1800 mm 400 mm 2
+
[X] Luk

Obligatorisk