Indkøbskurv

Standerpulte TP

    Udgået produkt

    Standerpulte TP

    Information om udgåede produkter

    Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31.01.2021 
    Artiklen erstattes af: PRO0108 

    Standerpulte TP, montageklar enhed med høj kapslingsklasse IP 55 i fire forskellige bredder. Montage af låget uden brug af værktøj vha. af lågfiksering. Kompatibel med TS 8 systemtilbehør som f.eks. sokkel og kabelindføringstyller.
Produktnummer: Bredde Højde Dybde (forneden) Dybde (foroven)
TP 6748.500 800 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6740.500 1000 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6746.500 600 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6742.500 1200 mm 973 mm 400 mm 520 mm
+
[X] Luk

Obligatorisk