Indkøbskurv

Optipanel

    Optipanel

    Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Til små paneler og styringsløsninger. Ekstremt slankt design, kræver så at sige ikke mere plads end selv indbygningen.
    Til Optipanel konfigurator
Produktnummer: Til frontplade-B. Til frontplade-H. Indbygnings-D.
CP 6380.610 520 mm 600 mm 150 mm
CP 6380.020 430 mm 343 mm 100 mm
CP 6380.040 482,6 mm 354,8 mm 100 mm
CP 6380.000 482,6 mm 310,3 mm 100 mm
CP 6380.410 520 mm 400 mm 150 mm
CP 6380.510 520 mm 500 mm 150 mm
CP 6380.400 520 mm 400 mm 100 mm
+
[X] Luk

Obligatorisk