Indkøbskurv

Bæreprofil, højderegulerbar til bærearmssystemer

    Bæreprofil, højderegulerbar til bærearmssystemer

    Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret kommunikation mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på skabssiden, på enten CP 60- eller CP 120-bærearmssystemet, alt efter model.
Produktnummer: Længde Belastning min. Belastning maks. Væg-/maskinside Skabsside
CP 6212.060 741 mm 4 kg 30 kg CP 120 CP 60
CP 6212.120 790 mm 10 kg 60 kg CP 120 CP 120
+
[X] Luk

Obligatorisk