Indkøbskurv

Knapkasse Rustfrit stål

    Knapkasse Rustfrit stål

    Trykknapkasser af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), med knapudskæringer Ø 22,5 mm. Kapslingsklasse IP 66.
Produktnummer: Bredde Højde Dybde Til knapper Ø 22,5 mm
SM 2384.010 100 mm 100 mm 90 mm 1
SM 2384.030 220 mm 100 mm 90 mm 3
SM 2384.040 280 mm 100 mm 90 mm 4
SM 2384.020 160 mm 100 mm 90 mm 2
+
[X] Luk

Obligatorisk