Indkøbskurv

Standerpulte Rustfrit stål

    Standerpulte Rustfrit stål

    Standerpulte af rustfrit stål 1.4301, (AISI 304), montageklar enhed med høj kapslingsklasse IP 55 i fire forskellige bredder. Nem håndtering vha. selvlåsende lågfiksering. Låseindsats kan udskiftes. Nem kabelindføring takket være delte flangeplader
Produktnummer: Bredde Højde Dybde (forneden) Dybde (foroven) Låger
TP 2686.600 1200 mm 960 mm 400 mm 480 mm 2
TP 2683.600 600 mm 960 mm 400 mm 480 mm 1
TP 2684.600 800 mm 960 mm 400 mm 480 mm 1
TP 2685.600 1000 mm 960 mm 400 mm 480 mm 2
+
[X] Luk

Obligatorisk