Indkøbskurv

Dybdestag Til 482,6 mm (19")-profilskinner

    Dybdestag Til 482,6 mm (19

    L-formede profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.
Produktnummer: Udgave Til bredde Til dybde
VX IT 5302.111 Til VX IT 19"-profilskinne standard > 600 mm = 1000 mm
VX IT 5302.112 Til VX IT 19"-profilskinne standard > 600 mm = 1200 mm
VX IT 5302.161 Til VX IT 19"-profilskinne dynamic > 600 mm = 1000 mm
VX IT 5302.164 Til VX IT 19"-profilskinne dynamic > 600 mm = 1200 mm
VX IT 5302.166 Til VX IT 19"-profilskinne standard
Til VX IT 19"-profilskinne dynamic
= 600 mm = 1200 cm
+
[X] Luk

Obligatorisk