- Best.-nr.:
- FT 2793.560
- Produktbeskrivelse
- Som standard udstyret med indvendige 130° hængsler og omløbende pakning.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Hærdet sikkerhedsglas
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Bemærk
- Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, udførelse A og/eller med låsesystem Ergoform-S (undtagen H=270 mm)
- Dimensioner
- Bredde: 522 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 38 mm
- Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 408 mm
Højde af observationsvindue: 543 mm
- Indbygningsdybde til komponenter (maks.)
- 31 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,175 kg
- Bruttovægt
- 6,5 kg
- Toldtarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
FT Observationsvindue, BHD: 522x600x38 mm, Rustfrit stål 1.4301