En la supervisión de máquinas e instalaciones se requiere una visión general clara y una absoluta fiabilidad. Aquí, en la interfaz hombre/máquina, también es vital poseer opciones flexibles para la adaptación individual a cualquier circunstancia local. Eso es exactamente lo que Rittal tuvo en cuenta al desarrollar su nuevo sistema de pupitres CX y los pupitres compactos CX de una pieza, que ofrecen una amplia gama de posibilidades de instalación con accesorios de sistema.
Con el nuevo sistema de pupitres, los usuarios pueden elegir entre numerosas opciones y configurar su pupitre según sus necesidades. Ya sea que necesiten solo la parte inferior o un ensamblaje de dos o tres partes que incluya una parte central y una sección superior del pupitre, la flexibilidad total está garantizada. Su sencillo manejo garantiza una instalación sin problemas. El pupitre compacto de una sola pieza también permite una multitud de configuraciones individuales. Después de todo, tanto el sistema de pupitres como los pupitres de una sola pieza son compatibles con la plataforma de sistema AX/VX de Rittal para armarios compactos y grandes.
Una amplia gama de accesorios ofrece múltiples posibilidades de instalación interior, incluidas las opciones de base/zócalo y entrada de cables. Además, una parte inferior de pupitre con placa de cubierta amplía el rango de anchos disponibles hasta 1600 mm en comparación con un armario AX estándar, siendo una solución ideal para los usuarios que necesitan dimensiones más grandes.
Se han integrado más novedades como la alineación rectificada de las superficies traseras en comparación con el modelo anterior (TopConsole). Esto significa que tanto el montaje en la pared como la integración de una unidad de ventilador y filtro o un refrigerador termoeléctrico son ahora posibles sin complicaciones. Un generoso espacio de instalación con una profundidad de 500 mm en la parte inferior facilita aún más el manejo. En combinación con los carriles de montaje de alta resistencia, que están disponibles como accesorios, el pupitre está idealmente equipado para la incorporación de componentes pesados como transformadores. Además, Rittal ofrece de serie el portadocumentos digital ePOCKET, que permite la distribución de documentación de máquinas e instalaciones sin papel. De este modo, todas las tareas de mantenimiento y servicio se gestionan de forma sencilla y fiable.