Producción

Mejor gracias a la industria 4.0 y a la automatización

Rittal le ofrece máquinas totalmente automatizadas para el procesamiento mecánico, el montaje y el ensamblaje de cables para que pueda procesar individualmente las cajas y los armarios de distribución con la misma precisión y calidad en la fabricación del armario. EPLAN Smart Wiring le permite implementar el cableado de forma más sencilla que nunca. De este modo, todas las estaciones de trabajo están vinculadas a un proceso continuo y eficiente mediante datos del prototipo virtual.

Rittal Automation Systems proporciona todo lo necesario para que la construcción de los armarios de distribución sea más fácil, rápida, precisa y reproducible mediante la automatización: el flujo de trabajo ideal en un solo proveedor.

Corte

El gemelo digital proporciona todos los datos de corte para preparar componentes de longitud variable como carriles DIN, carriles de descarga de tensión, conductos de cables y cubiertas de conductos de cables para el montaje.

Our solutions

Up to 60% savings with Secarex

  • High-performance tooling for fast, precise and dependable operation
  • Benefit from a clear time saving compared to manual cutting
  • No template change required for standard support rails
  • Waste optimization lowers your material costs

More about Secarex cutting centre

Modificación del armario

Basado en los datos de perforación y fresado en el gemelo digital, el ajuste de la carcasa y el procesamiento mecánico de las piezas planas se realiza automáticamente mediante una máquina.

Our solutions

Up to 74% savings with Perforex BC

  • Work 8x faster in steel and 20x faster in stainless steel (compared to machining by hand)
  • A Perforex BC pays for itself in as little as around 2.5 years when manufacturing approximately 150 enclosures per year
  • The programmed workshop orders are available immediately, can be reused and are easy to copy and modify

More about Perforex machining centre BC

89% savings with Perforex LC

  • Increase cutting speed 20 times (in the case of stainless steel and compared to Perforex BC)
  • Contact-free and low-vibration machining with no tool wear and low noise emissions
  • 3D machining eliminates the need to re-clamp the workpiece
  • Boost throughput in a shorter time and improve competitiveness

More about Perforex laser centre LC

  • Short throughput times with consistently high machining quality
  • Fast return on investment: Perforex MT already pays for itself from 100 enclosures per year
  • Work 8x faster in steel and 20x faster in stainless steel (compared to machining by hand)

 

RiPanel Processing Center
 

Instalación mecánica

Según la ubicación de los dispositivos en el gemelo digital, se generan diseños en 2D que contienen toda la información necesaria para la instalación.

  • Practical solution to simplify the handling of enclosures and enclosure suites
  • Load-bearing capacity up to 1.8 t
  • Tested in accordance with the Machinery Directive
  • Make your data available on a transparent basis for everyone involved in the project at any stage in the value chain
  • View and comment on changes from any location using an internet browser
  • Straightforward, paperless communication and collaboration spanning different projects, disciplines and companies

RiPanel Processing Center

  • The ergonomic solution for enclosure machining processes
  • Mobile, tiltable and (depending on the variant) height-adjustable assembly frames
  • Simple, variable attachment of mounting plates with a quick-release fastener
  • Independent from the power network, takes up minimal space when not in use
  • LT 1000 warehouse and transport trolley for easy handling of enclosure panels

Etiquetado

Los datos de identificación del dispositivo del gemelo digital se envían a la impresora de etiquetas, por lo que no es necesaria una introducción, clasificación o procesamiento manuales.

Our solutions

  • Transfer data via standardized interfaces to the component manufacturer’s label printing systems
  • No manual input, sorting or processing required

More about EPLAN Electric P8

Ensamblaje de cables

La creación del gemelo digital incluye, entre otras cosas, la definición del mejor trazado para las conexiones eléctricas desde el esquema eléctrico al armario y la determinación de las longitudes necesarias para cada una de las conexiones.
Junto con las especificaciones del esquema eléctrico sobre el color, el diámetro, el tipo de material y el tratamiento del extremo del conductor, el gemelo digital proporciona los datos necesarios para el ensamblaje manual y totalmente automatizado de un cable o hilo. En este caso, las interfaces estandarizadas también permiten proporcionar estos datos directamente para el ensamblaje de cables completamente automatizado.

Our solutions

Up to 80% savings with Wire Terminal

  • When manufacturing 300 or more enclosures a year, the Wire Terminal will pay for itself in as little as approximately 2.5 years
  • Fully automated production ensures consistent top quality
  • Magazine-based wire delivery

More about Wire Terminal WT fully automated wire processing machine

Up to 40% savings with semi-automated machines

  • Boost efficiency in the routine operations of cutting to length, stripping and crimping
  • Benefit from faster processes and outstanding repeat accuracy

More about Semi-Automated Machines

Cableado

La información del cableado en el gemelo digital se utiliza para visualizar los trazados y la ubicación de las conexiones.
La exhaustividad de toda la información relacionada con la visualización de la ubicación de la instalación y la conexión permite prescindir del diagrama eléctrico para el cableado del armario de distribución.

Our solutions

Up to 20% savings with Smart Wiring

  • Work on a 100% digital basis
  • Assembly layout, equipment, connections, connection types and routing paths are displayed in an understandable way
  • For last-minute changes, you can run an automatic project comparison to help and avoid mistakes
  • Status information makes it easier to pass projects between different staff members and makes project monitoring a simple task
  • Magazine-based wire delivery

More about EPLAN Smart Wiring

Comprobación

Las listas de cableado punto a punto para hilos, cables, bornes y dispositivos ayudan a identificar posibles errores antes de poner en marcha el armario de distribución.

Our solutions

  • Make your data available on a transparent basis for everyone involved in the project at any stage in the value chain
  • View and comment on changes from any location using an internet browser
  • Straightforward, paperless communication and collaboration spanning different projects, disciplines and companies

More about EPLAN eView

Up to 20% savings with Smart Wiring

  • Work on a 100% digital basis
  • Assembly layout, equipment, connections, connection types and routing paths are displayed in an understandable way
  • For last-minute changes, you can run an automatic project comparison to help and avoid mistakes
  • Status information makes it easier to pass projects between different staff members and makes project monitoring a simple task
  • Magazine-based wire delivery

More about EPLAN Smart Wiring

Go to the next step in the process: Operations and Service

Mecanizado de pletinas y barras

Mecanizado de pletinas y barras

Doblado, punzonado y corte rápidos, precisos y ergonómicos de barras colectoras de cobre y aluminio.

Wiring

EPLAN Smart Wiring

The virtual assistant for manual wiring in panel building. From the connection point through to the exact routing, the software provides you with all the wiring information you need – in digital form and also in 3D, if required.