Industria de procesos

Procesos modernos y eficientes en la industria de procesos

Las empresas de la industria de procesos operan en algunos de los entornos físicos más exigentes del mundo, enfrentando numerosos desafíos como el cambio climático, precios de mercado volátiles y fluctuaciones en la demanda, además de cumplir con requisitos de cumplimiento y regulaciones complejas. La transformación digital está proporcionando nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia, reducir costes y lograr la sostenibilidad. Las soluciones digitales ayudan a las empresas a optimizar sus operaciones y adaptarse más flexiblemente a las condiciones cambiantes del mercado. 

Rittal ofrece una amplia gama de soluciones de infraestructura, incluyendo distribución de energía, control climático y soluciones de TI para todos los sectores de la industria, desde upstream hasta midstream y downstream. Naturalmente, cada producto cumple plenamente con todas las regulaciones regionales y nacionales. Rittal también garantiza los más altos estándares de calidad, así como entregas confiables y un servicio de primera clase. Rittal es un proveedor industrial de renombre mundial que proporciona infraestructura moderna y soluciones digitales de alto rendimiento a lo largo de toda la cadena de valor, desde la extracción hasta el transporte y procesamiento.

Junto a Rittal con sus soluciones galardonadas de alta calidad, Eplan abarca y apoya toda la cadena de valor de diseño, planificación e ingeniería, ofreciendo soluciones completas de software de ingeniería de plantas desde la primera etapa de diseño de procesos. Todos los módulos están integrados en una sola plataforma, ya sean PFDs (Diagramas de Flujo de Procesos), P&ID, bucles, diagramas de circuitos esquemáticos o visualización de envolventes. Esto hace que las interrupciones de datos y las inconsistencias sean cosa del pasado. Gracias a las funciones de salto integradas entre los dibujos y el almacenamiento centralizado de datos dentro del software, no es necesario utilizar bases de datos adicionales ni herramientas de gestión de datos. Eplan es sinónimo de consistencia de datos sin interrupciones, respaldada por documentación as-built o as-is con solo tocar un botón.

En la industria de procesos, la disponibilidad global de servicios de mantenimiento y reparación es crucial para minimizar las interrupciones operativas y evitar tiempos de inactividad en la producción. Es útil elegir equipos que sean modulares y fácilmente escalables para cualquier plan de expansión potencial. Esto significa que se puede acomodar equipo adicional en un espacio reducido sin necesidad de convertir, reconstruir o expandir toda la línea de producción. En consecuencia, la inversión en infraestructura de TI robusta, fácilmente mantenible y flexible es una de las principales consideraciones para las empresas activas en la industria de procesos. Con una amplia gama de soluciones certificadas y aprobadas, que cumplen con los estándares y todas las certificaciones relevantes, Rittal te ofrece envolventes exteriores y sistemas de control climático correspondientes para que los puedas utilizar de manera rápida y confiable en cualquier parte del mundo.

La gama de envolventes Ex de Rittal puede ser utilizada en zonas Ex 1 y 2. Estas envolventes también son adecuadas para uso exterior. Especialmente diseñadas para aplicaciones de E/S descentralizadas, permiten a los operadores del sistema montar puntos de E/S de manera flexible donde se necesiten. La tecnología innovadora de polímero reforzado con fibra de vidrio en las envolventes Ex de plástico AX de Rittal ofrece un paquete compacto y ligero que puede ser instalado en entornos peligrosos de las zonas 1 y 2. También ofrece excelente resistencia a la corrosión, lluvia y rayos UV, lo que la hace adecuada para cualquier entorno interior y exterior.

Mientras Rittal proporciona sistemas flexibles, robustos y resistentes a la intemperie para entornos peligrosos con su gama Ex, Eplan te ofrece soluciones completas y probadas, especialmente para operaciones downstream. Las soluciones de Eplan combinan ingeniería de procesos, tecnología de instrumentación y control, así como planificación de proyectos fluidos y eléctricos.  Esta continuidad integral permite un flujo de trabajo perfectamente optimizado desde el diseño y la planificación del proyecto hasta el mantenimiento y servicio de los sistemas. Funciones como los flujos de trabajo de redlining y greenlining o la visualización remota facilitan el trabajo de mantenimiento y reparación, minimizando los tiempos de inactividad. Con productos como eView, eManage y ePOCKET de Rittal, Eplan facilita el mantenimiento y la reparación al promover la toma de decisiones conjunta y asegurar que el trabajo importante se realice de manera confiable y segura.

Las empresas en la industria de procesos tienen oportunidades significativas para beneficiarse de la transformación digital. En los sectores upstream, midstream y downstream, los actores de la industria del gas y petróleo pueden minimizar riesgos y ahorrar tiempo y dinero en la verificación, prueba y evaluación de sistemas mediante la conexión digital de las cadenas de procesos.

Nuevas tecnologías digitales como sensores remotos conectados a través de la nube, análisis y el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) hacen posible monitorear y rastrear el mantenimiento del equipo.

Las estrategias digitales también son importantes para el éxito empresarial. Durante mucho tiempo, la digitalización ha sido un factor estabilizador para las empresas en la industria del gas y petróleo. El análisis empresarial, combinado con Big Data e inteligencia artificial (IA), puede ayudar a los ejecutivos y gerentes a comprender mejor qué procesos ofrecen los mayores beneficios.

Para lograr los objetivos de la digitalización, primero es necesario estandarizar. Esta estandarización, seguida de la modularización y la automatización, forma la secuencia de pasos hacia la digitalización en la industria de procesos. Eplan apoya este proceso con software de diseño y ingeniería de sistemas altamente estandarizado, basado en normas y estándares comunes a la industria del gas y petróleo. Además, Eplan ofrece sus soluciones, como el uso, creación y mantenimiento de macros para mapear opciones y variaciones de manera flexible. Esto significa que Eplan puede apoyar tus proyectos de digitalización desde el principio.

Rittal está impulsando este desarrollo al introducir soluciones IIoT y servicios inteligentes. Estos van desde sensores inteligentes y monitoreo de armarios hasta soluciones de enfriamiento inteligentes, conceptos de servicio inteligentes y potencia de computación en la nube. Estas soluciones permiten a las empresas aumentar la fiabilidad de sus sitios de producción, optimizar el consumo de energía y promover la digitalización.

El uso de aplicaciones en tiempo real y la automatización reduce los tiempos de inactividad y aumenta la seguridad y la productividad en varias áreas como la robótica, la tecnología de tuberías y refinerías. Una comprensión más profunda y un mejor entendimiento de los procesos operativos complejos permiten a las empresas reducir costes y optimizar el rendimiento de los empleados, sistemas y recursos. Los sistemas conectados digitalmente crean estos conocimientos para cada dispositivo y en cada punto de acceso, desde los empleados en la sede central hasta las refinerías más remotas. Además, aseguran una mayor eficiencia en la gestión de riesgos, por ejemplo, al identificar y gestionar los riesgos de ciberseguridad más rápidamente.

Rittal ofrece el Edge Data Center para procesar grandes cantidades de datos en tiempo real: Esta es una plataforma para crear rápidamente un entorno de TI que puede ser utilizado de manera flexible en diferentes infraestructuras de TI. Los módulos están disponibles en varias categorías de rendimiento y pueden combinarse para crear una solución lista para usar en prácticamente nada de tiempo. Esto acelera significativamente la implementación de un centro de datos, al mismo tiempo que asegura la mejor eficiencia operativa posible.

Diseñadores, planificadores y operadores de plantas de procesos enfrentan tres desafíos clave: Seguridad, disponibilidad y carga de la planta. Los operadores en la industria del gas y petróleo pueden aumentar significativamente la disponibilidad de sus plantas mediante un diseño y una ingeniería eficientes. Una mejor coordinación entre el diseño, la ingeniería y las operaciones se logra utilizando las soluciones de Eplan. El software de ingeniería integral y holístico de Eplan asegura que el sistema de automatización coincida y cumpla con los objetivos del operador definidos en la fase de ingeniería y desarrollo inicial (FEED). Además, el uso generalizado de Eplan permite una imagen digital constantemente actualizada del sistema operativo y la planta, asegurando una mayor fiabilidad en la planificación en caso de modificaciones operativas o cambios en la carga de la planta.

Mientras Rittal proporciona la infraestructura de TI de manera rápida y eficiente, Eplan optimiza la interacción entre el diseño, la planificación, la ingeniería y las operaciones, aumentando así la disponibilidad, fiabilidad y seguridad de la planta. Conjuntamente, nuestras soluciones te ayudan a mejorar tus procesos operativos y alcanzar tus objetivos de digitalización.

La industria de procesos juega un papel central en la economía global y, por lo tanto, está en el corazón del debate sobre la sostenibilidad. El alto consumo de energía combinado con el uso elevado de combustibles fósiles, el aumento de los costes de energía y las regulaciones legales más estrictas están haciendo que la descarbonización de la industria sea cada vez más urgente. Las empresas están bajo una presión creciente para reducir sus emisiones de carbono y aumentar la eficiencia energética de sus operaciones.

Una estrategia de gestión de sostenibilidad integral y efectiva que se base en la digitalización y la automatización es esencial para lograr este objetivo. Las soluciones inteligentes de control climático ayudan a minimizar las interrupciones no planificadas y reducir el consumo innecesario de energía y materias primas asociado.

Rittal ofrece las soluciones de control climático’s más eficientes del mundo soluciones de climatización para ayudarte a reducir tu huella de carbono. Una unidad de refrigeración Blue e+ ahorra un promedio del 75 por ciento de energía y, por lo tanto, dependiendo de la mezcla de electricidad, alrededor de 1 tonelada de emisiones de carbono. La gama de ’s unidades de enfriamiento montadas en la pared de Rittal para armarios, especialmente en entornos exigentes, asegura tanto la fiabilidad del proceso como la operativa, especialmente en salas de control donde el control climático general de la sala no es posible.

La industria de procesos está compuesta por dos variables clave y fundamentales: la cadena de suministro horizontal y el ciclo de vida vertical de los activos, ambos se unen en la producción.

En gran medida, la eficiencia del sistema general depende de la disponibilidad rápida y completa de información confiable de ambas áreas. Por ejemplo, los cambios en la calidad de las materias primas pueden requerir ajustes en la producción, que ya se han abordado en el desarrollo del proceso. La digitalización traerá un progreso significativo aquí al aumentar la fiabilidad del proceso, la eficiencia y –en última instancia – la rentabilidad.

La información es accesible de manera rápida y completa desde todas las áreas utilizando el gemelo digital. También surgen una amplia gama de opciones a partir del análisis de datos basado en modelos, cuyos resultados luego fluyen de vuelta al mundo real. Esto hace que la planificación sea mucho más precisa y cualquier posible punto débil o falla, así como cualquier ahorro de energía y materiales, se pueda identificar en una etapa temprana. Por ejemplo, se puede predecir el estado de desgaste de un componente basado en datos de diseño y operación, mientras que los modelos de procesos dinámicos basados en datos pueden ayudar a optimizar dinámicamente el control del proceso.

Rittal ePOCKET – el portadocumentos digital – te ayuda a acceder a los proyectos aún más rápido.

Eplan te ofrece soluciones específicas para optimizar procesos y flujos de trabajo en la industria del gas y petróleo. La consistencia de los datos y la apertura a interfaces y sistemas estándar permiten una documentación interdisciplinaria y multifuncional, de la cual las empresas se benefician mucho más allá de la ingeniería. Eplan facilita la creación de documentación de proyectos en diferentes idiomas y adaptada a diferentes estándares, condiciones de trabajo y entornos. Desde una sola fuente, Eplan te ofrece todo con soluciones de software integrales, servicios de formación y consultoría. Documentos de ingeniería claros y completos aceleran la puesta en marcha, mientras que la actualización automática de todos los análisis asegura una documentación actualizada y conforme a la realidad. Esto proporciona fiabilidad en la ingeniería y permite realizar modificaciones durante la operación.

Nuestras referencias

Contacto

Si tienes alguna pregunta o consulta, ¡no dudes en ponerte en contacto con nosotros!