Chat with us, powered by LiveChat

Armarios para exteriores

Seguro y protegido en todos los entornos

¿Estás buscando una solución de armarios para exteriores rápida, segura y sostenible?

Protección para un funcionamiento normal en las condiciones más exigentes

El robusto armario para exteriores se combina con una climatización inteligente

El sistema modular inteligente compuesto por amarios y componentes de climatización te ofrece una amplia variedad de opciones para la configuración de una solución individual para exteriores. Aprovéchate de un diseño uniforme con compatibilidad integrada, benefíciate de una entrega en 24/48 horas y disfruta de la comodidad de tener un único proveedor para todos los productos que necesites, para cada campo de aplicación y para cada zona climática.

Rittal es sinónimo de máxima calidad, durabilidad y fiabilidad en la fabricación de armarios. Sobre todo, en el segmento de exteriores. Nuestro principal objetivo es proteger al máximo tus equipos y componentes eléctricos, por muy hostil que sea tu entorno. Da igual si hay temperaturas extremas, exposición a la radiación UV, atmósferas corrosivas, fuertes cargas de viento, polvo o humedad: los armarios de Rittal son capaces de resistir incluso las condiciones más duras.

La solución adecuada para cada entorno

Tú eliges: puedes personalizar tu armario a partir de una gama de opciones estándar, por ejemplo, con paneles de armario especiales, unidades de refrigeración, rejillas de ventilación, sistemas de bloqueo o incluso calentadores. Todo lo necesario para proteger tu aplicación en cualquier ámbito.

Puedes confiar en Rittal para que te ayude a planificar y utilizar tu aplicación con total tranquilidad:

  • Rápida implementación en todos los ámbitos gracias a la inteligente unión de armario y sistema de climatización.
  • Armarios robustos para un funcionamiento completamente seguro incluso en los entornos más exigentes.
  • Drástica reducción de los costes energéticos, máxima disponibilidad del sistema y vida útil aún aún más larga.

Soluciones estándar para exteriores de Rittal: 6 razones esenciales para garantizar que tu instalación y el equipo que hay en su interior estén seguros y protegidos en todos los entornos

Elige entre una amplia gama de productos modulares estándar, incluidas las soluciones de climatización, y benefíciate de un proceso de compra rápido y sencillo basado en la fabricación en serie, lo que te permite seguir siendo flexible hoy y en el futuro.

Opta por una protección sostenible contra el vandalismo, los ataques cibernéticos y el cambio climático para un funcionamiento satisfactorio. Los armarios robustos y duraderos son una inversión segura y sostenible.

Independientemente de la zona climática y por muy duro que sea el entorno en el que exijas un funcionamiento fiable, el sistema modular inteligente compuesto por armarios y componentes de climatización, calentadores, revestimientos especiales y módulos de red te ofrece una solución ideal para exteriores para todas las aplicaciones en un rango de temperatura comprendido entre 
-30 y +60 ºC
.

El uso del producto a largo plazo no solo reduce costes, sino también unos recursos valiosos. Las eficientes soluciones de climatización Blue e+ reducen el consumo energético y, por lo tanto, las emisiones de carbono en un 75 % de media.

Las piezas de recambio se pueden pedir cómodamente cuando se necesiten.

Entregado en muy poco tiempo y fácil de instalar, tu armario ofrece una protección inmediata. El sistema modular garantiza un mantenimiento y una escalabilidad sencillos, para evitar eficazmente una interrupción repentina del funcionamiento.

El acceso a una red de servicio fiable te ofrece tranquilidad en tus operaciones diarias, reduce los tiempos de inactividad y maximiza la eficiencia en la respuesta del servicio. A través de nuestra red global de servicio, nuestros técnicos cualificados prometen una asistencia rápida y profesional.

La solución perfecta para exteriores en cada sector: disponible como producto estándar

¿Tu sector o ámbito de actividad está vinculado a unas ubicaciones en exteriores concretas? ¿Quizás para ofrecer acceso a recursos y así garantizar una adquisición y un procesamiento eficientes? O tal vez para poder ofrecer tus productos en el mismo entorno de la infraestructura de tus clientes?

En ambos casos, lograr que tus instalaciones ofrezcan un funcionamiento satisfactorio en todos los climas es una condición indispensable.  A menudo, esto puede suponer todo un desafío, según el entorno y las condiciones ambientales locales. Para salvaguardar las operaciones esenciales y evitar unos costosos tiempos de inactividad, es fundamental que todos los componentes estén bien protegidos.

Tu sector

Proceso industrial

Es imprescindible contar con la máxima disponibilidad del sistema

En los lugares donde el fallo de un solo componente a menudo paraliza todo el proceso, la planta y el equipo deben recibir la máxima protección. En las zonas en exteriores, las amplias fluctuaciones de la temperatura son muy significativas.

Industria del agua

Protección de infraestructuras críticas

La disponibilidad operativa es muy importante para el sistema. Para las aplicaciones en exteriores, los racks y los sistemas de climatización deben demostrar una alta durabilidad y resistencia a productos químicos agresivos como el cloro.

Industria marítima

En la cresta de la ola

La industria marítima debe estar preparada para enfrentarse a una mar embravecida. Las instalaciones a bordo y en los muelles deben afrontar las tormentas con calma. La sal, los temporales, la vibración y las variaciones extremas de la temperatura, son...

Infraestructura de carga

Infraestructura de carga. Estandarizada, segura y rápida.

La clave para la movilidad eléctrica es una infraestructura de carga generalizada. Las estaciones de carga deben contar con una protección contra la corrosión, el vandalismo y las inclemencias meteorológicas. Los componentes pesados también exigen una...

Energías renovables

Cómo proteger la transición energética

No hay ninguna otra alternativa a la generación de energía mediante turbinas eólicas e instalaciones fotovoltaicas. La transición energética solo será posible a partir de un sector de energías renovables respetuoso con el medioambiente y orientado al...

Sistemas de alimentación eléctrica

Infraestructura: más amplia, más potente y más inteligente

La infraestructura de la alimentación eléctrica se enfrenta a importantes desafíos. Por un lado, la demanda de electricidad está aumentando y, al mismo tiempo, cada vez se genera más electricidad mediante energías renovables que están sujetas a un mayor...

Almacenamiento de energía

Suministro eléctrico estable: continuo y en todas partes

La transición energética en curso, que además de la fluctuación de la generación de energía a partir de fuentes renovables, también se caracteriza por el aumento del consumo energético, exige sistemas de almacenamiento con una protección óptima frente...

La ciudad inteligente

Zonas urbanas con un eficiente diseño

Los sistemas de control del tráfico, la medición de la contaminación del aire, la coordinación de los semáforos y muchas otras aplicaciones en exteriores conforman la base para unas ciudades más habitables y respetuosas con el medioambiente. Los racks...

Aviación

Seguridad y flexibilidad, también en el suelo

La industria de la aviación se caracteriza por las turbulencias. Las instalaciones en exteriores en los aeropuertos requieren una construcción muy robusta debido a las altas velocidades del viento. Al mismo tiempo, se requiere flexibilidad para expandir...

Telecomunicaciones

Soluciones robustas para conexiones estables

En las telecomunicaciones, las comunicaciones móviles o las redes de banda ancha, las soluciones de infraestructuras deben funcionar de forma eficiente y a largo plazo, incluso en condiciones meteorológicas adversas. La protección contra el vandalismo y...

Tecnología ferroviaria

De un punto a otro de forma segura

La infraestructura ferroviaria suele encontrarse en el exterior. En las vías, los túneles, los puestos de señalización y las estaciones, los equipos están expuestos a condiciones meteorológicas adversas. El vandalismo es otra cuestión clave cuando se...

Servicios de la construcción

Apunta alto: equipos técnicos seguros y protegidos en el tejado

La gestión de edificios y los servicios de la construcción son cada vez más inteligentes y, por lo tanto, requieren una mayor cantidad de espacio. Pero el espacio residencial y de oficinas es muy caro, por lo que los equipos a menudo se trasladan al...

Una amplia gama de armarios de exterior para la protección contra condiciones adversas y extremas

Las aplicaciones en exteriores no son todas iguales, así que, ¿qué es lo más importante para ti?

¿Dónde se utilizará tu armario? En función del entorno y cualquier protección existente, necesitarás diferentes niveles de resistencia, diferentes soluciones de climatización, revestimientos, opciones de calefacción, capacidades de red y muchos más aspectos. Las demandas que deben satisfacer las aplicaciones en exteriores son muy diversas: 

  • Las amplias fluctuaciones de temperatura requieren diferentes soluciones de climatización activas y pasivas.
  • La humedad, la radiación UV y la sal requieren una protección óptima contra la corrosión y de la superficie.
  • La protección contra el vandalismo y el acceso no autorizado desempeña un papel importante en la seguridad.
  • Las emisiones de ruido deben minimizarse de forma eficaz para las instalaciones en entornos urbanos.

Definición de los entornos de instalación para ayudarte a elegir el armario óptimo

Hemos definido cuatro entornos de instalación diferentes para ayudarte a seleccionar una solución adecuada de Rittal. Desde entornos protegidos en salas cerradas hasta espacios exteriores cubiertos y zonas de acceso público expuestas a unas condiciones meteorológicas que cambian constantemente.

Success Stories

Tritium

Movilidad eléctrica para todo el mundo

La disponibilidad internacional y la calidad de los productos de Rittal fueron decisivas para conseguir el pedido. La solución de Rittal se utiliza, por ejemplo, para proteger los componentes eléctricos sensibles de las estaciones de carga de las...

SBRS GmbH

Protegido de la lluvia y el sol

En Friburgo (Brisgovia) los autobuses son eléctricos para disfrutar de un clima excelente. Una ingeniosa infraestructura de carga de SBRS GmbH con componentes de Rittal, que proporciona una protección óptima contra el viento y las inclemencias...

Compañía de aguas Vitens

Digitalización en el suministro de agua potable

La mayor compañía de aguas de los Países Bajos está «digitalizando» la red para que el suministro de agua potable sea aún más fiable. Vitens aloja los componentes para recopilar los datos de medición necesarios en resistentes armarios para exteriores de...

CSP Terminal

Cuando los armarios de distribución deben soportar el viento y las inclemencias meteorológicas

El aire del mar no es sano para las instalaciones eléctricas. En este caso se requiere una protección óptima que, por regla general, suele ser en forma de un armario de distribución que protege de manera fiable los componentes eléctricos de las...