Energía

Soluciones fiables para un suministro de energía sostenible

Con la creciente transición energética, la presión por reducir los costes en el sector energético está aumentando. Al mismo tiempo, la seguridad del suministro debe seguir garantizándose mediante una expansión inteligente de la red. La necesidad de encontrar soluciones estandarizadas que puedan adaptarse de manera flexible a los requisitos individuales es cada vez más importante. El sistema energético del futuro es digital y se basa en componentes fiables y sostenibles.

Las herramientas adecuadas para su propia transición energética

Rittal apoya a la industria energética con una gama de productos a medida, por ejemplo, para plantas de energía eólica y fotovoltaicas que desafían todas las condiciones medioambientales gracias a su robusta carcasa y a un concepto climático adecuado.

  • Gracias a unas soluciones de climatización de Rittal con hasta un 75 % menos de consumo energético y la máxima flexibilidad gracias a la capacidad multitensión.
  • Gracias al desarrollo de soluciones de IIoT estandarizadas para la conexión en red de máquinas y equipos, como sensores inteligentes para la supervisión de armarios de distribución.
  • Gracias a conceptos Smart Service preparados para el futuro para aumentar la disponibilidad de los sistemas y la eficiencia del servicio.

 

Soluciones de armarios exteriores para la industria de procesos

Protección para un funcionamiento normal en las condiciones más exigentes

El robusto armario para exteriores se combina con una climatización inteligente

El sistema modular inteligente compuesto por racks componentes de climatización te ofrece una amplia variedad de opciones para la configuración de una solución individual para exteriores.

Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.

TESVOLT

Agua caliente en la montaña

La energía eléctrica para el refugio del club alpino en Coburgo se genera de forma neutra en CO₂ mediante un sistema fotovoltaico y una planta de cogeneración que funciona con aceite vegetal. Los visitantes del refugio tienen acceso a duchas de agua...