Simplifica tu distribución de energía con el configurador RiPower

junio 23 2026

Autor: Gerard Casals

Diseñar y planificar cuadros eléctricos de baja tensión puede ser un rompecabezas complejo. Ingenieros y fabricantes de cuadros suelen enfrentarse a la ardua tarea de seleccionar los componentes adecuados, garantizar el cumplimiento de estrictas normativas de seguridad como la IEC 61439 y crear documentación detallada. Todo ello bajo la presión de entregar proyectos de forma rápida y rentable. 

Los métodos tradicionales basados en cálculos manuales y consultas de catálogos consumen mucho tiempo y son propensos a errores. ¿Qué pasaría si existiera una forma más inteligente, rápida y fiable de hacerlo? 

Desde Rittal, presentamos el configurador RiPower, un software cloud diseñado para revolucionar la forma en que se diseñan los sistemas de distribución de energía.

1. ¿Qué es el configurador RiPower?

El configurador Rittal RiPower es una herramienta de software intuitiva y basada en la web que te guía a lo largo de todo el proceso de planificación y configuración de los sistemas RiLine X y VX25 Ri4Power de Rittal.

 Al estar basado en la nube, puedes acceder a él en cualquier momento y desde cualquier lugar, sin necesidad de instalar ningún software. Esto simplifica la selección de armarios, embarrados de cobre y componentes de aparamenta, transformando una tarea de ingeniería compleja en un flujo de trabajo ágil y libre de errores.

 

2. Ventajas clave de trabajar en la nube

Trasladar el proceso de configuración a la nube ofrece importantes beneficios que atacan directamente los puntos débiles de los métodos tradicionales de diseño.
 

2.1 Planificación sin esfuerzo y sin errores

El configurador proporciona un proceso guiado paso a paso. Introduces los requisitos de tu proyecto y el software sugiere automáticamente los componentes adecuados. 

Además, incorpora una lógica interna que impide seleccionar piezas incompatibles, reduciendo drásticamente el riesgo de errores de diseño. Esta “verificación de plausibilidad” garantiza que la configuración final sea técnicamente correcta y viable desde el primer momento.
 

2.2 Cumplimiento normativo y seguridad garantizados

Uno de los mayores retos en el diseño de cuadros eléctricos es asegurar el cumplimiento de la norma IEC 61439

El configurador RiPower se encarga automáticamente de ello. A medida que construyes tu sistema, el software realiza en segundo plano las verificaciones de diseño necesarias. Una vez finalizada la configuración, genera un completo paquete de documentación, que incluye los documentos formales de verificación, demostrando que el diseño cumple todos los requisitos de seguridad y rendimiento. 

Esto ahorra una enorme cantidad de tiempo y aporta total tranquilidad.
 

2.3 Gran ahorro de tiempo y costes

Imagínate reducir el tiempo de planificación de días a solo unas horas o incluso minutos. El configurador RiPower lo hace posible. Al automatizar la selección de componentes, los cálculos y la documentación, libera valiosos recursos de ingeniería. 

La herramienta genera una lista completa de materiales (BOM), planos detallados de construcción e incluso datos CAD que pueden utilizarse directamente en fabricación. 

Este flujo de datos continuo desde la ingeniería hasta la producción minimiza la introducción manual de datos y acelera todo el ciclo de vida del proyecto.
 

2.4 Integración y colaboración sin fisuras

Al estar basado en la nube, tus proyectos están siempre accesibles. Puedes compartir fácilmente tus configuraciones con compañeros o clientes para su revisión y comentarios. 

Los datos generados por el configurador permiten enviar la lista de materiales directamente a la tienda online de Rittal para realizar los pedidos de forma sencilla. 

Esto crea un hilo digital coherente, desde el diseño inicial hasta el montaje final.

 

3. Ejemplo de flujo de trabajo con RiPower

La verdadera ventaja del configurador RiPower reside en su simplicidad. Un flujo de trabajo típico es el siguiente: 

  • Definir el proyecto: comienza introduciendo los parámetros básicos del proyecto. 
  • Seleccionar componentes: el sistema te guía en la selección de los armarios, sistemas de embarrado y dispositivos de protección adecuados, de fabricantes líderes. 
  • Configurar y verificar: la herramienta comprueba automáticamente la compatibilidad y realiza la verificación del diseño según la IEC 61439. 
  • Generar documentación: con un solo clic, obtienes un paquete completo que incluye la lista de materiales, archivos CAD y certificados de conformidad. 

En resumen, el configurador RiPower de Rittal es mucho más que un simple selector de productos; es una plataforma de ingeniería integral

Al simplificar la complejidad, garantizar la seguridad y aumentar la eficiencia, permite a ingenieros y fabricantes de cuadros diseñar y suministrar sistemas de baja tensión certificados con una rapidez y una confianza sin precedentes.

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!