Elegir un armario industrial exige algo más que comprobar sus dimensiones o seleccionar un material. Para proteger correctamente los componentes eléctricos y electrónicos, es necesario analizar el entorno, el grado de protección, la carga térmica, la accesibilidad y los requisitos particulares de la aplicación.
Una selección adecuada ayuda a proteger los equipos, facilita el mantenimiento, reduce el riesgo de modificaciones posteriores y permite preparar la instalación para futuras ampliaciones. En este artículo encontrarás los criterios principales para elegir una envolvente industrial de forma práctica y técnicamente fundamentada.
1. ¿Qué es un armario industrial?
Un armario industrial es una envolvente destinada a alojar, soportar y proteger equipos eléctricos, electrónicos, de automatización o de telecomunicaciones. Además de proporcionar soporte mecánico, contribuye a limitar el acceso a partes peligrosas y a proteger los componentes frente a influencias externas, dentro de las prestaciones declaradas por el fabricante.
En su interior pueden instalarse, entre otros elementos:
- Interruptores y dispositivos de protección
- Contactores, relés y fuentes de alimentación
- Variadores de frecuencia y controladores lógicos programables
- Equipos de comunicación y supervisión
- Bornes, sistemas de distribución y canalizaciones
- Interfaces de operación, señalización y mando
La envolvente también permite organizar el cableado y facilitar el montaje, la inspección y el mantenimiento del equipo.
1.1 Diferencia entre envolvente y cuadro eléctrico
Aunque en el lenguaje habitual se utilizan indistintamente términos como armario industrial, envolvente eléctrica o cuadro eléctrico, no representan exactamente el mismo concepto.
La envolvente vacía es el producto suministrado antes de incorporar los dispositivos eléctricos. Cuando se instalan la aparamenta, el cableado, los embarrados, los bornes y los accesorios, la envolvente pasa a formar parte de un conjunto eléctrico terminado. Lo que se conoce como cuadro o armario eléctrico.
Algo a tener en cuenta es que la conformidad de la envolvente vacía no implica automáticamente la conformidad del cuadro terminado. El resultado final depende también del diseño eléctrico, la disipación térmica, el cableado, los componentes y las verificaciones aplicables al conjunto.
2. Aspectos que debes considerar antes de elegir un armario industrial
Antes de elegir un armario industrial, es fundamental analizar las necesidades específicas de uso y las condiciones del entorno donde se instalará. Tener en cuenta determinados factores te ayudará a seleccionar la solución más adecuada, garantizando funcionalidad, seguridad y durabilidad.
2.1 Condiciones ambientales de la instalación
El primer paso consiste en definir dónde se instalará el armario y a qué condiciones estará expuesto. No es lo mismo una sala eléctrica limpia que una zona de mecanizado, una línea de producción alimentaria o una instalación exterior.
Para evaluar correctamente el entorno, conviene analizar los siguientes factores:
- Instalación interior o instalación exterior
- Temperatura ambiente mínima y máxima
- Polvo, partículas o contaminación
- Humedad y riesgo de condensación
- Lluvia, salpicaduras o limpieza a presión
- Radiación solar directa
- Aceites, detergentes o productos químicos
- Atmósferas corrosivas
- Golpes, vibraciones y cargas mecánicas
- Altitud, transporte y almacenamiento
La distinción entre interior y exterior es solo un punto de partida. Una instalación interior puede ser muy exigente si existe lavado frecuente, polvo conductor, humedad elevada o exposición química.
2.2 Grado de protección IP
El código IP expresa el grado de protección proporcionado por la envolvente frente al acceso a partes peligrosas y frente a la penetración de cuerpos sólidos y agua. La primera cifra se relaciona con el acceso y los cuerpos sólidos; la segunda, con la entrada de agua.
Por ejemplo, una envolvente IP66 ofrece un nivel elevado de protección frente al polvo y frente a chorros de agua en las condiciones de ensayo correspondientes. Sin embargo, este grado no significa que la envolvente sea adecuada para cualquier ambiente ni que proteja automáticamente frente a condensación, corrosión, radiación ultravioleta, sustancias químicas o temperaturas extremas.
- Prensaestopas y conectores
- Ventiladores, filtros o rejillas
- Pulsadores, pilotos y paneles de visualización
- Ventanas y placas de entrada de cables
- Otros elementos instalados en puertas o paredes
Elegir automáticamente el grado IP más alto puede aumentar el coste y dificultar la evacuación del calor. La protección debe responder a las condiciones reales de servicio.
2.3 Resistencia a impactos IK
El código IK expresa el nivel de protección frente a impactos mecánicos externos. Es especialmente relevante en zonas de paso, talleres, áreas logísticas, líneas de producción y espacios expuestos a herramientas, vehículos o equipos móviles.
El grado IK debe seleccionarse según el riesgo real. También deben comprobarse la fijación, la estabilidad y la resistencia del conjunto una vez instalados todos los componentes.
2.4 Material de la envolvente
El material influye en la resistencia mecánica, el peso, la corrosión, la higiene, la disipación térmica y la vida útil de la solución:
- Policarbonato y otros materiales no metálicos: Ofrecen bajo peso y resistencia a la corrosión, por lo que se utilizan habitualmente en cajas compactas, cajas de bornes y aplicaciones distribuidas. Debe verificarse su comportamiento frente a radiación UV, temperatura, fuego, cargas mecánicas y sustancias químicas concretas.
- Aluminio: Combina un peso relativamente reducido con una buena resistencia mecánica. Su idoneidad depende del tratamiento superficial, el ambiente, el riesgo de corrosión, la compatibilidad con otros metales y las prestaciones requeridas.
- Chapa de acero: Proporciona rigidez y una buena relación entre prestaciones y coste. Es habitual en armarios murales, autoportantes y cuadros de automatización. Su durabilidad depende del recubrimiento, la preparación superficial, el mantenimiento y el entorno de instalación.
- Acero inoxidable: Se utiliza en ambientes corrosivos, zonas de lavado y aplicaciones con exigencias higiénicas. Deben valorarse la calidad del material, el acabado, la presencia de cloruros, la temperatura y los productos de limpieza. El acero inoxidable, por sí solo, no convierte una envolvente en una solución higiénica.
En la siguiente tabla, podemos ver en resumen una comparativa de los materiales más habituales para armarios industriales:
| Material | Ventajas | Aspectos a comprobar | Aplicaciones habituales |
| Policarbonato | Bajo peso y resistencia a la corrosión | UV, químicos, temperatura, fuego y cargas | Cajas compactas y control distribuido |
| Aluminio | Ligereza y resistencia mecánica | Tratamiento, corrosión y compatibilidad | Electrónica y aplicaciones especiales |
| Chapa de acero | Rigidez y relación coste-prestaciones | Recubrimiento, pintura y ambiente | Automatización y distribución eléctrica |
| Acero inoxidable | Corrosión y facilidad de limpieza | Calidad, acabado, cloruros y químicos | Alimentación, bebidas y zonas de lavado |
2.5 Dimensiones y distribución interior
El tamaño no debe definirse únicamente comprobando si los componentes caben. También deben considerarse:
- Distancias de montaje
- Espacio para canaletas y bornes
- Radios de curvatura de los cables
- Recorridos de potencia y control
- Accesibilidad para mantenimiento
- Equipos instalados en la puerta
- Entradas y salidas de cables
- Circulación de aire
- Reserva razonable para ampliaciones
- Carga admisible de la placa de montaje
Una envolvente demasiado pequeña puede dificultar el cableado, aumentar la temperatura interior y complicar el mantenimiento. Una solución excesivamente grande puede incrementar el coste, ocupar más espacio y dificultar el control térmico.
2.6 Gestión térmica y climatización
Los componentes eléctricos generan calor. Si no se evacua correctamente, la temperatura interior puede superar los límites admisibles y reducir la vida útil de los equipos. La carga térmica debe analizarse desde las primeras fases del proyecto.
Según la potencia disipada y las condiciones ambientales, puede ser necesario utilizar:
- Ventilación natural
- Ventiladores y filtros
- Intercambiadores de calor
- Unidades de refrigeración
- Calefactores anticondensación
- Termostatos e higrostatos
- Supervisión de temperatura y humedad
La solución térmica debe ser compatible con el grado de protección requerido. Además, una envolvente con un grado IP elevado puede retener humedad si existen cambios de temperatura o entradas de aire húmedo durante las aperturas.
2.7 Gestión térmica y climatización
El diseño debe permitir realizar las operaciones previstas de forma segura y eficiente. Deben analizarse la frecuencia de inspección, el acceso a bornes y conexiones, la apertura de puertas, el espacio frontal, el desmontaje de paneles, la iluminación, el marcado y el control de acceso.
Una distribución interior ordenada reduce el tiempo necesario para localizar componentes, facilita las modificaciones y disminuye el riesgo de error durante el mantenimiento.
3. Principales tipos de armarios industriales
Garantizar la seguridad de los cuadros eléctricos industriales requiere algo más que seleccionar el grado de protección adecuado. Implica aplicar medidas prácticas que protejan al personal, a los equipos y a la fiabilidad general del sistema.
3.1 Cajas compactas
Se utilizan para alojar bornes, pequeñas funciones de control, señales distribuidas y equipos locales. Pueden instalarse sobre máquinas, estructuras o paredes.
3.2 Armarios murales
Aprovechan superficies verticales y liberan espacio en el suelo. Deben comprobarse la capacidad del soporte, el sistema de fijación, el peso y el espacio de apertura.
3.3 Armarios autoportantes
Están destinados a instalaciones de mayor tamaño o peso. Permiten integrar placas de montaje, zócalos, sistemas de cableado y climatización.
3.4 Sistemas modulares
Permiten acoplar varias envolventes y ampliar la instalación. Deben evaluarse la estanqueidad entre módulos, la continuidad del circuito de protección, la gestión térmica y la compatibilidad de accesorios.
3.5 Envolventes de diseño higiénico
Están concebidas para facilitar la limpieza y reducir la acumulación de suciedad mediante superficies, juntas, cierres, soportes y acabados adecuados.
3.6 Armarios para exterior
Deben considerar lluvia, radiación solar, condensación, corrosión, polvo y variaciones térmicas. En algunos casos requieren tejadillos, dobles paredes, calefacción o climatización.
3.7 Cajas de mando y brazos de soporte
Permiten integrar y posicionar pantallas, pulsadores y otros equipos de operación. Deben verificarse capacidad de carga, ergonomía, giro, estabilidad y guiado del cableado.
4. Requisitos específicos según la aplicación
Cada sector y cada tipo de instalación presentan necesidades particulares que pueden influir de forma significativa en la selección del armario industrial.
Por este motivo, además de las características generales del producto, conviene analizar los requisitos asociados a su aplicación concreta.
Entre los aspectos que deben evaluarse se encuentran los siguientes:
- Industria alimentaria y de bebidas: Facilidad de limpieza, resistencia a detergentes, reducción de zonas de acumulación, calidad del acero inoxidable, juntas, drenabilidad y condiciones de lavado.
- Fabricación de maquinaria: Dimensiones compactas, accesibilidad, vibración, integración estructural, entradas de cables, disipación térmica y compatibilidad entre potencia y control.
- Instalaciones exteriores: Radiación UV, calentamiento solar, condensación, corrosión, variaciones térmicas, conexiones y estabilidad mecánica.
- Puestos de operador: Altura, inclinación, visibilidad, alcance, estabilidad y posición de los controles de acuerdo con las tareas del operador.
- Mercados internacionales: Requisitos específicos del país de destino. En Norteamérica pueden resultar aplicables criterios UL, clasificaciones NEMA y disposiciones del código eléctrico correspondiente. No deben establecerse equivalencias automáticas entre IP y NEMA.
5. Los 10 pasos clave para elegir un armario industrial
- Define la aplicación. Identifica qué función realizará el armario y qué componentes deberá alojar.
- Analiza el entorno. Recopila información sobre temperatura, humedad, agua, polvo, corrosión, radiación solar, químicos, impactos y vibración.
- Establece los grados IP e IK. Define la protección necesaria según las condiciones reales de instalación.
- Selecciona el material. Considera corrosión, higiene, peso, resistencia mecánica y vida útil.
- Dimensiona la envolvente. Prepara una distribución preliminar y contempla cableado, accesibilidad y reserva.
- Evalúa la carga térmica. Determina la potencia disipada y la necesidad de ventilación, climatización o control de condensación.
- Define accesorios y mecanizados. Selecciona placas, perfiles, prensaestopas, zócalos, cierres y soluciones térmicas compatibles.
- Comprueba instalación y mantenimiento. Verifica transporte, elevación, fijación, apertura y accesibilidad.
- Revisa requisitos normativos. Identifica las normas, certificaciones y exigencias del mercado o sector.
- Documenta la selección. Registra las condiciones de servicio, los criterios y las prestaciones del fabricante.
En este sentido, contar con herramientas de apoyo como RiPanel puede facilitar la selección de envolventes, accesorios y mecanizados, así como generar información útil para pedidos e ingeniería. Su uso no sustituye las comprobaciones técnicas del proyecto.
6. Errores frecuentes al elegir un armario eléctrico industrial
- Elegir únicamente por dimensiones: Que los componentes quepan no garantiza espacio suficiente para cableado, ventilación, mantenimiento y ampliaciones.
- Seleccionar el grado IP más alto: Puede aumentar el coste y dificultar la disipación térmica sin aportar una ventaja real.
- No considerar la condensación: La humedad puede acumularse por cambios de temperatura incluso con un grado IP elevado.
- Ignorar la carga térmica: Una temperatura excesiva reduce la vida útil y puede provocar fallos prematuros.
- Mecanizar sin revisar la protección: Taladros, recortes y accesorios pueden reducir el grado IP o afectar a la resistencia.
- Aplicar reglas generales al material: El acero inoxidable no siempre es necesario y el policarbonato no es compatible con todos los químicos.
- No comprobar el peso total: El peso afecta a placa de montaje, bisagras, fijación, transporte y elevación.
- Confundir envolvente y cuadro terminado: Una envolvente conforme no garantiza automáticamente la conformidad del conjunto equipado.
7. Preguntas frecuentes sobre armarios industriales
7.1 ¿Qué diferencia existe entre un armario industrial y un cuadro eléctrico?
El armario o envolvente proporciona protección y soporte mecánico. El cuadro eléctrico es el conjunto terminado que incorpora dispositivos, cableado, conexiones, bornes y otros componentes.
7.2 ¿Qué grado IP necesita un armario para exterior?
No existe un único grado válido para todas las instalaciones. Depende de la exposición a lluvia, polvo, chorros, condensación y otros factores. También deben evaluarse radiación solar, temperatura y corrosión.
7.3 ¿Cuándo conviene utilizar acero inoxidable?
Puede ser adecuado en ambientes corrosivos, zonas de lavado y aplicaciones higiénicas. La calidad concreta debe seleccionarse según químicos, cloruros, temperatura y limpieza.
7.4 ¿Cuánto espacio de reserva debe dejarse?
Depende del proyecto y de la posibilidad de ampliación. Debe permitir modificaciones razonables sin sobredimensionar innecesariamente la envolvente.
7.5 ¿La ventilación reduce el grado IP?
La incorporación de ventiladores, filtros o rejillas puede modificar la protección. Deben utilizarse soluciones compatibles y seguirse las instrucciones del fabricante.
7.6 ¿Puede mecanizarse una envolvente sin perder su grado IP?
Sí, pero el mantenimiento del grado dependerá del diseño, los accesorios y la calidad del montaje. La configuración final debe verificarse.
7.7 ¿Un armario IP66 evita la condensación?
No. El grado IP no clasifica la protección frente a la condensación interior. Puede ser necesario incorporar calefacción, ventilación, control higrostático u otras medidas.