Nuevas reglas del juego para los refrigerantes

julio 14 2026

Autor: Alexis Daza

En 2027 entrarán en vigor nuevas leyes de la UE que regulan el uso de refrigerantes en equipos de climatización que también afectará a los refrigeradores para armarios eléctricos con importantes implicaciones para integradores, fabricantes e instaladores. 

Para garantizar su viabilidad futura, las empresas deben replantear su estrategia cuanto antes. En Rittal tenemos las claves para realizar con éxito la transición hacia refrigerantes modernos, sin necesidad de complejas modificaciones del sistema.

Se trata de una clara medida para reforzar la protección del medio ambiente. A partir del 1 de enero de 2027, la Unión Europea restringirá el uso de refrigerantes en unidades de refrigeración para armarios eléctricos y chillers con una potencia frigorífica de hasta 12 kW. 

A partir de esa fecha, solo podrán comercializarse equipos que utilicen refrigerantes con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) inferior a 150. Para el 2032 y en adelante, también quedará prohibido el uso de refrigerantes que contengan gases fluorados en estos productos.

Asimismo, desde 2027, los nuevos chillers con una potencia frigorífica superior a 12 kW solo podrán utilizar refrigerantes con un PCA inferior a 750. 

Otras normativas internacionales, como en Estados Unidos, ya han fijado desde 2025 un límite de PCA de 700 para los refrigerantes utilizados en este tipo de equipos. 

Todo ello supone un reto para los fabricantes de maquinaria e instalaciones, que deben garantizar que sus sistemas de refrigeración estén preparados para el futuro y cumplan con la legislación vigente, y hacerlo cuanto antes.
 

1. La elección adecuada

Lo más importante es seleccionar el refrigerante adecuado. Cuanto menor es el PCA, más respetuoso es el refrigerante con el medio ambiente, pero también mayores son los requisitos desde el punto de vista de la seguridad, ya que la inflamabilidad aumenta a medida que disminuye el PCA. Muchas de las nuevas sustancias son inflamables, por lo que requieren medidas de seguridad específicas.

En Rittal reaccionamos con rapidez y, ya en 2024, sustituimos en todas sus unidades de refrigeración y chillers el refrigerante por R‑513A, con un PCA de 631. Ahora, durante el primer trimestre de 2026, damos el siguiente paso y migramos toda la gama Blue e+ de unidades de refrigeración al refrigerante R‑1234yf, con un PCA de tan solo 0,5. Los chillers Blue e+ seguirán esta transición en el segundo trimestre.

De este modo, nuestras soluciones de climatización cumplirán con la normativa vigente hasta 2032. Además, actuaremos con la debida antelación para ofrecer soluciones adecuadas que también satisfagan los requisitos que entrarán en vigor a partir de ese año.

«Nuestro objetivo es ponérselo lo más fácil posible a nuestros clientes. Por ello, en el desarrollo de nuestros nuevos productos hemos garantizado que los datos de rendimiento, las dimensiones y los mecanizados del armario sean prácticamente idénticos. De este modo, los fabricantes de máquinas pueden, por lo general, cambiar a equipos con refrigerantes modernos sin necesidad de realizar modificaciones adicionales» - Ralf Schneider, Head of Climate Control Solution Sales, Rittal.
 

2. Evaluado como de bajo riesgo

Aunque el refrigerante R‑1234yf es inflamable, solo se enciende a temperaturas superiores a 400 °C, por lo que se clasifica como ligeramente inflamable (clase de seguridad A2L). El análisis de riesgos realizado por Rittal para el uso de este refrigerante en unidades de refrigeración de armarios eléctricos lo ha clasificado como de “bajo riesgo”.

En la industria de la automoción ya se han llevado a cabo numerosos ensayos y análisis para el uso de R‑1234yf. Los resultados muestran que el riesgo global es superior al del R‑134a, pero no evidencian un aumento significativo del riesgo en caso de accidente. En Japón, el R‑1234yf se utiliza desde hace muchos años en unidades de refrigeración de armarios eléctricos y otros sistemas de refrigeración.

Dado que en Rittal suministramos equipos con R‑1234yf al mercado japonés desde 2018, la empresa cuenta con una amplia experiencia en el uso de este refrigerante. Por tanto, los fabricantes de maquinaria pueden seguir utilizando nuestras unidades de refrigeración y chillers en armarios eléctricos y otras aplicaciones durante muchos años sin necesidad de realizar cambios significativos. Esto les permite comercializar sus máquinas a nivel mundial y cumplir las normativas aplicables.

Gracias a las certificaciones UL e IEC, a los volúmenes muy reducidos de refrigerante A2L utilizados y a un diseño optimizado en materia de seguridad, nuestras soluciones pueden utilizarse en todo el mundo sin necesidad de medidas de seguridad adicionales.

 
3. Seguridad en la planificación

En Rittal ofrecemos a nuestros clientes un portfolio de productos completo y preparado para el futuro, que cubre todas las aplicaciones. La tecnología de unidades de refrigeración y chillers proporciona una solución sostenible, eficiente energéticamente y viable a largo plazo, que va mucho más allá de una mera tecnología de transición.

Para casos especiales en los que los operadores documenten un riesgo inaceptable en su aplicación, continúan disponibles las unidades Blue e con el refrigerante R‑513A (PCA 631).
 

3.1 Límites de PCA a partir del 1 de enero de 2027

Desde el 1 de enero de 2027, las unidades de refrigeración con una potencia frigorífica de hasta 12 kW deberán utilizar refrigerantes que cumplan este límite de PCA.

RefrigerantePCA
CFC (en general)> 12.000
R‑134a1.430
R‑513A631
Metano (CH₄)28
Dióxido de carbono (CO₂)1
R‑1234yf0,5
Propano0,02


Si quieres profundizar más sobre el tema, hemos preparado el White Paper "Reglamento (UE) sobre gases fluorados (F‑Gas) 2024/573" a modo de guía con toda la información necesaria. ¡No te lo pierdas! Puedes descargártelo aquí.

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!