El almacenamiento energético (BESS) se ha convertido en un habilitador imprescindible de la transición energética en España. En palabras del propio sector, “el almacenamiento es la capacidad de conservar energía para ser usada en un momento distinto al de su generación”, con el objetivo de “acelerar la descarbonización del sector eléctrico y hacer más eficientes los usos térmicos”.
A nivel europeo, los informes sectoriales muestran un crecimiento acelerado de los sistemas de almacenamiento y una ola inversora sostenida por los nuevos mercados y los mecanismos de subvenciones impulsados por los gobiernos.
1. Crecimiento del almacenamiento energético BESS en España y el papel clave de la infraestructura eléctrica de Rittal
En España, las previsiones de integración de nueva capacidad de almacenamiento de energía en baterías para el año 2026 está en torno los 5-5,3GWh, por lo que encaja con los objetivos fijados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que fija para 2030 un total de 22,5GW de capacidad de almacenamiento (considerando todas las tecnologías de almacenamiento: baterías, bombeo, termo solar, etc.). También, la necesidad de integrar renovables con estabilidad de tensión gracias a inversores grid-forming y electrónica de potencia es una de las principales prioridades para garantizar el suministro.
Para que esa integración sea fiable, la infraestructura eléctrica y térmica que protege la electrónica de potencia, los sistemas de baterías y el control es decisiva. Es ahí donde las soluciones de Rittal como el cuadro VX25 Ri4Power específico para sistemas BESS, la climatización industrial de alta eficiencia con los equipos Blue e+ y las soluciones en contenedor marcan diferencias en seguridad, disponibilidad y tiempo de despliegue.
2. Periodo 2026-2030: una transición real hacia el almacenamiento en Comercial e Industrial
Si 2025 ha sido un año preparatorio, el periodo 2026-2030 se perfila como un punto de inflexión. Ahora mismo ya es posible hibridar sistemas eléctricos en baja tensión instalando un sistema de almacenamiento en baterías sin la necesidad de solicitar un permiso específico a la Utility o al operador, lo que acelera los proyectos en el segmento Comercial e Industrial (C&I). Casos típicos:
- Peak shaving para suavizar picos de potencia y evitar penalizaciones.
- Electrificación de flotas de transporte, donde los sistemas BESS pueden evitar la necesidad de ampliar las instalaciones de acometida y la potencia contratada.
- Respaldo y calidad de suministro para procesos críticos.
En C&I, los cuadros de potencia de los sistemas BESS deben manejar altas corrientes, facilitar un mantenimiento seguro e integrarse con PCS, EMS y otras comunicaciones.
La plataforma VX25 Ri4Power ofrece modularidad, capacidad de cortocircuito y certificación para entornos exigentes, mientras que la climatización de precisión protege la electrónica de potencia, alargando su vida útil y la disponibilidad del sistema.
3. Utilities: regulación, acceso a red y soluciones “plug & play”
En utility-scale, el reto principal es regulatorio y de conexión. El “Acceso a red” y el estado de las solicitudes al operador condicionan los tiempos de ejecución y la bancabilidad de las operaciones. El seguimiento sectorial refleja 256 proyectos en tramitación (≈4.400 MW), 50% hibridados y 50% standalone, con una potencia media de 21 MW y 2,75 horas de energía media por proyecto.
Para acelerar el time-to-grid, los promotores demandan soluciones en contenedor preingenierizadas con:
- Cuadros VX25 Ri4Power con una distribución interna optimizada.
- Climatización industrial de alta eficiencia y controlado por IoT.
- Cableado, seguridad y scada-ready.
- Preparación para inversores grid-forming y requerimientos de tensión y frecuencia.
4. Costes, peajes y arbitraje: por qué la ingeniería del cuadro y la climatización importan
Los peajes y cargos en la potencia contratada y consumida que aplican las Utilities en España reflejan una disparidad muy elevada en función de las horas del día (ej. Tarifa 3.0TD, P1–P6 = 58,40 €/MWh, P2–P6 = 33,78 €/MWh…), por lo que el arbitraje y los usecases de peak shaving y timeshifting en C&I son fundamentales:
En la práctica, capturar ese valor exige:
- Cuadros seguros capaces de seccionar, medir y proteger con selectividad y capacidad de cortocircuito adecuadas a los sistemas BESS (corrientes de pico transitorias, DC/AC).
- Climatización sobredimensionada “donde toca y cuando toca”, con control de puntos calientes y gestión de filtrado / sobrepresión para ambientes polvorientos o marinos.
- Arquitecturas modulares que simplifican ampliaciones (más strings/bancos → más celdas de potencia).
- Precomisionado y pruebas en fábrica (FAT) que reducen riesgos en el site y acortan el timetorevenue.
5. ¿Por qué Rittal es un socio clave en la nueva era del almacenamiento?
Porque los sistemas de almacenamiento en baterías para C&I y utilityscale requieren:
- Seguridad eléctrica certificada (ensayos de arco interno, shortcircuit rating, seccionamiento y bloqueo seguros).
- Gestión térmica optimizada (eficiencia, fiabilidad y control granular).
- Arquitecturas modulares y soluciones en contenedor plug & play.
- Monitorización para O&M y cumplimiento (registro eventos, alarmas térmicas/eléctricas).
- Preparación para mercados de flexibilidad y capacidad (firmness/availability), donde la disponibilidad (uptime) y la respuesta son remuneradas.
Por lo tanto, el ecosistema Rittal con el sistema VX25 Ri4Power, los sistemas de climatización industrial, racks y contenedores, reduce tiempo de ingeniería, acelera FAT/SAT, y estandariza la calidad de montaje, ayudando a desplegar BESS escalables (desde 1–5 MWh en C&I hasta 50+ MWh utility) con menor riesgo técnico y mejor timetogrid.
En definitiva, Rittal aporta el esqueleto eléctrico y térmico para que los sistemas BESS entreguen fiabilidad, seguridad y valor desde el primer día.