Lista de favoritos

Anti-Huellas / Anti-Graffiti

Ninguna posibilidad para el polvo

Los antiguos griegos ya lo sabían. Nuestro mundo está formado por partículas minúsculas. Hoy día, la investigación se beneficia de este conocimiento. La nanotecnología permite adentrarnos en el mundo de los átomos y con ello modificar la estructura de la materia en dimensiones nanométricas.

Las nanopinturas producen una superficie densa, en la cual las partículas más pequeñas se encuentran dispuestas unas junto a otras sin espacios. Las ventajas saltan a la vista: Ninguna posibilidad para el polvo. Se acabaron las huellas dactilares en teclados y pantallas táctiles. La suciedad apenas se adhiere, y en caso de hacerlo, se puede limpiar fácilmente. Incluso los graffitis se pueden limpiar fácilmente con un equipo de limpieza a presión sin dejar restos. El uso de la tecnología no sólo resulta atractivo para aplicaciones en exteriores, sino también en el circuito exterior de intercambiadores térmicos, donde la reducción de la suciedad lleva consigo el mantenimiento a largo plazo de la capacidad de rendimiento:

 

Un producto a partir de una visión

  • Principio

    • Minimización de la energía superficial libre mediante nanotecnología química.
    • Estructuras antiadherentes autoorganizadoras.

  • Características del producto

    • Transparente, buena adherencia al material de base.
    • Protección duradera e inerte de superficies con buena resistencia mecánica y química.

  • Efecto

    • Hidrofobia y oleofobia duradera, es decir, buena repelencia de agua y líquidos orgánicos.
    • Propiedades antiadhesivas: gracias a ello, menor suciedad y mayor facilidad de limpieza, incluso los graffitis se pueden eliminar con un equipo de limpieza presión.

  • Campos de aplicación

    • Superficies pintadas (también texturizadas).
    • Superficies de acero inoxidable.