Lista de favoritos

Rittal en la feria SPS IPC Drives 2018: Soluciones para la fabricación de sistemas de control y armarios de distribución 4.0

2018-11-13. El proveedor de soluciones para la cadena de valor en la fabricación de sistemas de control y armarios de distribución: así es como se presenta Rittal en la feria de automatización SPS IPC Drives de Núremberg, que se celebra del 27 al 29 de noviembre (nuevo pabellón 3.C, estand 430). Lo más destacado es la presentación del nuevo sistema de armarios ensamblables VX25 bajo el lema «System Perfection»: se trata del primer sistema de armarios de distribución que ha sido desarrollado por completo conforme a los requisitos para una mayor productividad y los de la industria 4.0. Rittal promete un notable aumento de la productividad junto con Eplan, mediante soluciones integradas con herramientas de software y datos, así como con el nuevo Wire Terminal para un ensamblaje de cables completamente automático.

«Nuestros clientes del sector de fabricación de sistemas de control y armarios de distribución esperan cada vez más soluciones integrales para un aumento general de la eficiencia en sus procesos de desarrollo de productos y de producción», afirma Uwe Scharf, director de la unidad de negocios en Rittal. «En SPS IPC Drives 2018 demostraremos que Rittal siempre piensa más allá de los productos individuales en la cadena de valor del sector de fabricación de sistemas de control y armarios de distribución. Las soluciones integradas ofrecen unas ventajas tangibles, como una elevada rentabilidad, rapidez e innovación», añade el director de la unidad de negocios de industria.

El mejor ejemplo es el nuevo sistema de armarios ensamblables VX25. Durante su desarrollo, el diálogo intenso con los clientes desempeñó un papel decisivo.

A partir de un estudio de usabilidad a gran escala y con base científica con fabricantes de sistemas de control y armarios de distribución de Alemania, EE. UU. y China, tomaron forma 150 requisitos concretos para el armario de distribución del futuro. Rittal completó dichos requisitos con los conocimientos del consejo asesor de clientes involucrado.

VX25: un desarrollo sistemático

Rittal presentará el resultado de su desarrollo en la feria SPS IPC Drives. Con el VX25 ha logrado mantener todas las características del producto importantes y establecidas del anterior sistema mundial TS 8 y, además, integrar varias funciones más. Nunca antes se había desarrollado sistemáticamente un armario de distribución para el máximo beneficio del cliente.

El nuevo sistema de armarios ensamblables de Rittal «marca» la forma de pensar y actuar del fabricante de sistemas de control y armarios de distribución: en funciones y procesos. Las características clave del VX25 son una menor complejidad, ahorro de tiempo y seguridad en el montaje, así como la máxima calidad y continuidad de los datos.

VX25: compruebe sus ventajas prácticas

En el centro del stand de Rittal de 1.120 m², los visitantes pueden familiarizarse con el nuevo sistema de armarios en una zona destacada. El fabricante muestra en varias islas los detalles de las nuevas características técnicas. Los talleres prácticos hacen tangibles las ventajas del VX25. Por ejemplo, se muestra el montaje de puertas y piezas planas, la instalación de chasis, la adaptación de la bisagra de 180° y una cómoda empuñadura, así como la disposición de los armarios.

VX25: para condiciones extremas y tensiones de hasta 6300 A

Asimismo, Rittal demuestra que el nuevo sistema de armarios ensamblables también se puede usar para requisitos extremos. Todas las ventajas del VX25 también están disponibles en una versión de acero inoxidable y NEMA 4X. De este modo, el fabricante está adaptando su nuevo desarrollo a los clientes con los requisitos de protección contra la corrosión más exigentes y a la aplicación en el mercado norteamericano. Dichos requisitos incluyen una mayor protección contra el polvo, la lluvia, salpicaduras y chorros de agua.

Además, Rittal presentará el desarrollo adicional del sistema de armarios ensamblables VX25 Ri4Power para la construcción de sistemas de distribución de baja tensión según IEC 61439-2. Este sistema dispone de una nueva configuración del sistema que incluye un nuevo sistema conectado al colector, que puede aumentar el rango de potencia hasta 6300 A con una reducción simultánea del uso de cobre.

Cadena de valor integrada: La función del escaparate del «cableado»

Como ejemplo de cableado de un armario de distribución, Rittal y Eplan muestran cómo el proceso de fabricación del producto en la construcción de sistemas de control y armarios de distribución se puede mejorar mediante la digitalización, la estandarización y la automatización. Se ofrece una presentación gráfica del proceso desde el esquema eléctrico a la planificación del cableado en 3D, la producción automática de los cables individuales y, finalmente, la instalación y la comprobación. Para ello, las empresas presentan soluciones integradas a lo largo de la cadena de valor: desde el suministro de datos digitales de artículos y configuradores de productos hasta el proceso de ingeniería y preparación del trabajo, en el que se crea el gemelo digital del armario de distribución hasta la producción conectada digitalmente.

Uno de los puntos destacados es la presentación del Wire Terminal WT de Rittal Automation Systems, una nueva máquina para el ensamblaje de cables completamente automático de diferentes secciones de conductores. Además, Rittal y Eplan mostrarán los beneficios de su servicio de consultoría en la cadena de valor para productos y soluciones.

Otros productos destacados

En la SPS IPC Drives, Rittal también presentará muchos productos de manera destacada: para un funcionamiento ergonómico de la máquina, la empresa presenta un perfil de soporte regulable en altura que permite un posicionamiento flexible y sencillo de los paneles de control de las máquinas mediante un sistema de brazo de soporte. También se presentan nuevos componentes para el sistema de distribución eléctrica RiLine Compact, como dispositivos de control de motores, adaptadores de conexión de 125 A y adaptadores de dispositivo de un pin. Para la fabricación de soluciones de infraestructuras para sistemas de almacenamiento de energía, los visitantes profesionales podrán conocer las nuevas soluciones de carcasas y armarios para Commeo y Tesvolt, proveedores de soluciones de almacenamiento de energía.

En el segmento de la climatización de armarios de distribución, Rittal ha ampliado su serie de refrigeradores Blue e+ de bajo consumo con la nueva clase de rendimiento de 1,6 kW, una versión en acero inoxidable y, por primera vez, con una versión montada en el techo de 1,3 kW. Otra característica especial es la solución integrada VX25 Blue e+: una solución preinstalada Plug-and-Play compuesta por un armario de distribución VX25 y un módulo de refrigeración Blue e+ altamente eficiente. Además, se presentan soluciones para la refrigeración de máquinas y procesos. Dichas soluciones incluyen las nuevas chillers Blue e+ en las clases de potencia de 2,5, 4 y 5,5 kW, así como las chillers Blue e de 11-25 kW. Con la interfaz IoT, Rittal también garantiza la conexión en red de los refrigeradores y las chillers Blue e+ con los sistemas de monitorización, gestión de energía y/o sistemas superiores propios del cliente a través de OPC-UA, SNMP, Modbus TCP y CANopen. Esto permite nuevas aplicaciones como el mantenimiento predictivo y el análisis de datos.

Centros de proceso de datos seguros Edge para la industria 4.0

Una novedad en el segmento de TI es el nuevo Secure Edge Data Center. Esta solución llave en mano para centros de datos desarrollada por Rittal en colaboración con los socios globales ABB y HPE está especialmente diseñada para funcionar en entornos industriales complejos. Gracias a estos centros de datos seguros Edge, las empresas pueden acceder a los datos importantes en tiempo real, registrarlos en períodos de latencia cortos y, al mismo tiempo, garantizar la conexión a una nube.

Numerosas novedades en Eplan y Cideon

La filial Eplan Software & Service, junto con Cideon, presentan numerosos desarrollos nuevos en ingeniería en el pabellón 6, estand 210. La nueva plataforma Eplan, versión 2.8, se presentará unos días antes de la entrega. Los usuarios se benefician de las ampliaciones en la configuración, los datos de bus y la ingeniería Roundtrip-Engineering con el TIA Portal de Siemens. La solución establecida de ingeniería asistida por ordenador (CAE) Eplan Electric P8 también sorprende con una interfaz de usuario completamente nueva y un portal de usuarios integrado. En la versión profesional de Eplan Pro Panel, los visitantes de la feria SPS IPC Drives pueden esperar numerosas posibilidades al cambiar artículos colocados o armarios de distribución completos. La migración automatizada de proyectos basados en TS 8 al nuevo sistema de ensamblaje de armarios VX25 de Rittal representa un verdadero aterrizaje de precisión.

Además, el proveedor de soluciones Eplan junto con PTC han desarrollado una exposición que abre escenarios de aplicaciones completamente nuevos en el servicio con realidad aumentada. El llamado Eplan Service & Maintenance Showcase (impulsado por realidad aumentada) tiene un propósito: conseguir que el principio de la ingeniería mecatrónica sea perceptible en una tableta. La base para ello es una conexión de nube a nube entre la plataforma de IoT Thingworx Studio de PTC y Store Share View, el futuro servicio en la nube de Eplan.

Imágenes

Imagen 1: El proveedor de soluciones para la cadena de valor en la fabricación de sistemas de control y armarios de distribución: así es como se presenta Rittal en la feria de automatización SPS IPC Drives.

Imagen 2: Lo más destacado es la presentación del nuevo sistema de armarios ensamblables VX25 bajo el lema «System Perfection»: el primer sistema de armarios de distribución que ha sido desarrollado por completo conforme a los requisitos para una mayor productividad y los de la industria 4.0.

Imagen 3: Uwe Scharf, el director de la unidad de negocios de industria en Rittal.