Lista de favoritos

Vivir en una Smart City: Songdo en Corea del Sur

2019-11-21. Los planificadores urbanísticos y los investigadores han creado una Smart City (ciudad inteligente) en Songdo, Corea del Sur, que hace que la vida de sus habitantes sea más cómoda y segura. Para sus residentes, esta vida basada en el mundo digital ya empieza en el baño: un altavoz reproduce su música favorita, mientras que un panel inteligente en la pared indica la temperatura del día, además de mostrar las últimas noticias y el estado del tráfico.

Si compra un apartamento en los bloques de pisos energéticamente eficientes no necesita una llave: solo tiene que tocar el lector de huellas digitales del picaporte de la puerta o sostener una llave electrónica frente a la misma. Las luces y las persianas se pueden controlar de forma centralizada para todas las habitaciones mediante un panel inteligente en la pared o a través de una aplicación en el smartphone. En caso de problemas, los residentes pueden ponerse en contacto con el conserje mediante su televisor y un sistema de videoconferencia les permite charlar con sus vecinos desde el sofá.

La tecnología facilita la vida cotidiana en toda la ciudad: en la calle, las luces solo se encienden cuando alguien realmente pasea por la acera, y los semáforos inteligentes proporcionan automáticamente una ola verde según el tráfico. Los sensores miden exactamente dónde y cuánta electricidad se consume, y cuánta iluminación y calefacción se necesita, según el número de personas que haya presentes. Los sensores registran dónde hay muchos automóviles en la carretera y, como medida de precaución, miden las sustancias contaminantes en el aire. Si hay un incendio, los sensores hacen sonar la alarma incluso antes de que una persona haya captado algo, lo que permite desplegar a los bomberos o protección civil. Las pantallas de los andenes del tren y la estación de autobuses proporcionan los horarios de llegada y de salida de los numerosos sistemas de transporte, actualizados en tiempo real.

Un centro de control centralizado supervisa las funciones inteligentes. Todos los datos de la ciudad convergen en un potente centro de datos. Rittal fue una parte fundamental en la planificación e implementación de las infraestructuras TI y ayudó a los responsables a crear un centro de datos que también tenga en cuenta el futuro crecimiento de la Smart City.

Las ciudades inteligentes necesitan nuevos centros de datos

Luis Brücher, vicepresidente de gestión de productos de TI de Rittal, Herborn

Como podemos observar en las Smart Cities actuales, en el futuro regiones metropolitanas enteras requerirán más capacidad de TI. A largo plazo, por ejemplo, para el control inteligente de los flujos de tráfico o la comunicación entre vehículos autónomos. Estas y otras necesidades similares requerirán centros de datos que respondan rápidamente y con una baja latencia a las condiciones ambientales y de la carretera. En el futuro, los operadores de redes inalámbricas necesitarán centros de datos distribuidos por las ciudades para poder ofrecer el nuevo estándar de comunicaciones móviles 5G de forma generalizada.

En adelante, los Edge Data Centers desempeñarán un papel importante en la planificación urbana. Los centros de datos descentralizados realizan el procesamiento inicial de los datos en el punto donde se generan. Esta es la única forma de lograr unos tiempos de reacción cortos, necesarios para los requisitos en tiempo real de las Smart Cities. Según la ubicación, los Edge Data Centers deben cumplir unos requisitos de protección específicos, por ejemplo, en caso de condiciones ambientales adversas o protección contra un acceso no autorizado. Aquí, es importante confiar en proveedores con muchos años de experiencia en envolventes para exteriores y contenedores de TI.

Imágenes:

Imagen 1: Centro de control: los planificadores urbanísticos y los investigadores han creado una ciudad inteligente en Songdo, Corea del Sur, que hace que la vida de sus habitantes sea más cómoda. Los datos que allí se producen convergen en un potente centro de datos de Rittal.

Imagen 2: Vista panorámica de la ciudad: ya sea en el parque o las calles, gracias a un gran número de cámaras web los habitantes siempre tienen una visión general de su vecindario.

Imagen 3: Tiempo de comercialización: el Edge Data Center de Rittal consta de dos racks TS IT de Rittal, así como de módulos para la climatización, la distribución de energía, el sistema UPS, la protección contra incendios, la supervisión y la protección del acceso adaptados a cada aplicación. La plataforma de infraestructura estandarizada llave en mano se puede ampliar con dos racks, lo que permite que los Edge Data Centers para aplicaciones inteligentes sean rápidos y rentables.