Lista de favoritos

Liquid Cooling Package DX
Ideal para la refrigeración TI de espacios pequeños y medianos

Ver vídeo
slide left slide right


Ventajas

  • Máxima eficiencia energética gracias a la técnica de ventilador EC y la regulación con orientación TI
  • Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
  • Regulación de la temperatura del aire de entrada en los servidores
  • Mediante compresores con control de velocidad es posible adaptar la potencia de refrigeración a las necesidades reales

  • Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
  • La energía calorífica absorbida es expulsada al entorno, sin calentamiento del lugar de ubicación
  • Mantenimiento específico del LCP DX mediante la separación de la refrigeración y el rack para servidores.

  • Posibilidad de refrigerar uno o dos racks por separado
  • Humidificador, resistencia calefactora o bomba de condensación disponible como opción

Funciones

Funciones del LCP Rack DX:

El LCP absorbe el aire por la parte lateral del dorsal del rack para servidores, la enfría mediante un intercambiador de calor compacto de alta potencia y vuelve a soplar el aire enfriado por la parte lateral del frontal del rack para servidores.

Funciones del LCP Inline DX:

LCP para ubicación dentro de una fila de armarios. El aire caliente es absorbido del pasillo por la parte trasera del aparato, enfriado mediante un intercambiador de calor compacto de alta potencia y una vez refrigerado, expulsado de nuevo al pasillo frío.

LCP Rack DX

Ubicación dentro de una fila de armariosRack DX
Medio refrigeranteR410a
Artículo3311.4103311.420
Tensión de servicio V, Hz380 V AC, 3~, 50
480 V AC, 3~, 60
Medidas mm (A x A x P)300 x 2000 x 1000300 x 2000 x 1200
Número de módulos de ventiladores necesarios4
Caudal de aire a través de los ventiladores4800 m³/h
Potencia total de refrigeración12 kW
Duración de la conexión %100
Tipo de conexión (eléctrica)Borne de conexión
Posibilidad de sustituir los ventiladores sin interrupción del servicio
Ventilador EC
ColorRAL 7035
Colores especiales disponibles bajo demanda
Regulación de la temperaturaRegulación de los ventiladores sin escalonamientos
Compresor regulado por inverter
Accesorios
Unidad de condensación3311.360
Tarjeta SNMP3311.320

LCP Inline DX

Ubicación dentro de una fila de armarios impulsando aire a pasilloInline DX
Medio refrigeranteR410a
Artículo3311.4303311.440
Tensión de servicio V, Hz380 V AC, 3~, 50
480 V AC, 3~, 60
Medidas mm (A x A x P)300 x 2000 x 1000300 x 2000 x 1200
Número de módulos de ventiladores necesarios4
Caudal de aire a través de los ventiladores4800 m³/h
Potencia total de refrigeración12 kW
Duración de la conexión %100
Tipo de conexión (eléctrica)Borne de conexión
Posibilidad de sustituir los ventiladores sin interrupción del servicio
Ventilador EC
ColorRAL 7035
Colores especiales disponibles bajo demanda
Regulación de la temperaturaRegulación de los ventiladores sin escalonamientos
Compresor regulado por inverter
Accesorios
Unidad de condensación3311.360
Tarjeta SNMP3311.320

Accesorios para el LCP DX

Unidad de condensación

La unidad de condensación se precisa para el funcionamiento de los LCP's basados en medio refrigerante e incluye el condensador externo y el ventilador. El entubado entre el LCP-DX y el condensador no se encuentra incluido en la unidad de envase.
Agente refrigerante: R410a

  • Para LCP DX 3311.410, 3311.420, 3311.430, 3311.440
  • Unidad de embalaje: 1 pza(s).
  • Referencia 3311.360

Tarjeta SNMP

Para conexión a red de aparatos LCP Rack/Inline DX.

  • Para LCP DX 3311.410, 3311.420, 3311.430, 3311.440
  • Unidad de embalaje: 1 pza(s).
  • Referencia 3311.320