Lista de favoritos

Chillers TopTherm

Refrigeración líquida de máquinas
y procesos
 

Ir al configurador
slide left slide right


Servicio internacional
 
Personalización
 
En todo el mundo
  • Filiales Rittal en más de 60 países
  • 5 Hubs de servicio con 1.200 partners
  • Stock y recambios disponibles en todo el mundo
Servicio integral
Adaptamos nuestro producto a sus necesidades individuales:
  • Su logo
  • Su tecnología
  • Su color
  • Su ...
  • Puesta en marcha
  • Servicios personalizados
  • Contratos de servicio
  • Recambios y reparaciones
Además puede disponer de un amplio paquete de accesorios opcionales.
Gestión logística personalizada
 
Le ayudamos a cumplir las normativas internacionales
Capacidad de almacenaje
  • Disponibilidad de stock permanente de productos específicos de cada cliente, junto con sus accesorios
Compromiso de entrega
  • Gestión Envío en las 24h siguientes a la recepción del pedido
  • UL (EE.UU.)
  • CSA (Canadá)
  • GS, VDE (Alemania)
  • EX, ENEC, EMV, TÜV (Europa)
  • Gost (Rusia)
  • CCC (China)
  • Bureau Veritas, Germanisher Lloyd, Russian Maritime Register of Shipping, Det Norske Veritas, Lloyds Register of Shipping (otros)

Las Chillers TopTherm para montaje en el techo o como variante stand-alone son flexibles y compactas. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de calor aire/agua. Incluye como estándar el recubrimiento Rinano del condensador.

 

Ver producto en la página web

Chiller TopTherm 1 - 6 kW --- Ver vídeo

Ejecución:

  • Montaje compacto y modular de componentes de refrigeración
  • Condensador con recubrimiento RiNano
  • Bomba impulsora del medio
  • Regulación exacta de la temperatura mediante regulación por microprocesador
  • Indicación de avería colectiva con correcto libre de potencial

 

Regulación de la temperatura:

  • Regulación por microcontrolador (regulación de fábrica +20ºC)

Color:

  • RAL 7035

 

Grado de protección IP según IEC 60 529:

  • IP 44 (electricidad)

 

Unidad de envase:

  • Unidad completa a punto de conexión
  • Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico

 

Nota:

  • En 3334.660 se precisan 2 filtros metálicos

Las Chillers TopTherm en la variante mural pueden montarse en la puerta o en el lateral del armario. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de calor aire/agua. Incluye como estándar el recubrimiento RiNano del condensador.

 

Ver producto en la página web

Chiller TopTherm 1 - 4 kW, montaje mural --- Ver vídeo

Ejecución:

  • Montaje compacto y modular de componentes de refrigeración
  • Condensador con recubrimiento RiNano
  • Bomba impulsora del medio
  • Regulación exacta de la temperatura mediante regulación por microprocesador
  • Sistema abierto con depósito
  • Indicación de avería colectiva con contacto libre de potencial 

 

Regulación de la temperatura:

  • Regulación por microcontrolador (regulación de fábrica +20ºC)

Color:

  • RAL 7035

 

Grado de protección IP según IEC 60 529:

  • IP 44 (electricidad)

 

Unidad de envase:

  • Unidad completa a punto de conexión
  • Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico

Las Chillers TopTherm en armario TS 8 son perfectas para integrar en una fila de armarios. Su construcción modular y la ejecución bifrecuencia los hacen muy flexibles. Adicionalmente ofrecen una alta comodidad en las tareas de mantenimiento y una alta fiabilidad gracias a la protección contra congelación.

 

Ver producto en la página web

Chiller TopTherm 8 - 40 kW --- Ver vídeo

Ventajas:

  • Construcción modular
  • Pocas necesidades de espacio
  • Elevada comodidad de manejo
  • Elevada fiabilidad gracias a la protección anticongelación
  • Internacional gracias a la ejecución bifrecuencia (400V / 50Hz y 460V / 60Hz)
  • Rápida disponibilidad, entrega de la plataforma básica directamente de fábrica

 

Regulación de la temperatura:

  • Regulación por microcontrolador (ajuste de fábrica +18ºC, también posibilidad de regulación por valor diferencial)

Color:

  • RAL 7035

 

Grado de protección IP según IEC 60 529:

  • IP 44 (electricidad)

 

Unidad de envase:

  • Unidad a punto de conexión con laterales y puerta
  • Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico

 

Nota:

  • En 3335.880 y 3335.890 se precisan 2 filtros metálicos

¿Nos necesita? Nosotros le aconsejaremos.

Rittal ES
Mas Baiona, 40 (Pol. Ind. Can Roqueta)
08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34)937001300
Fax. (+34)937001301

info@rittal.es

www.rittal.es

@Rittal_ES

 

 

¿Por qué elegir las Chillers TopTherm de Rittal?

Pulse aquí para descubrir como Rittal puede ayudarle a aumentar su competitividad en su proceso de refrigeración.