- Artículo No.:
- SV 9345040
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Conexión para conductor cilíndrico
- AWG 10 - 16
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Para tipo de fusible (Class)
- CC
- Intensidad de servicio máx.
- 30 A
- Tensión de servicio
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-4
- Observación
- No adecuado para alojar fusibles 10 x 38 mm según IEC 60 269-2/-4/-6
- Test specification
- UL 4248-4
- Dimensiones
- Anchura: 27 mm
Altura: 200 mm
- Conexión de conductores redondos
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Adecuada para fusibles
- Diámetro: 10 mm
Longitud: 38 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Rango de tensión para indicador luminoso
- 110 ‐ 600 V
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, fusible clase CC máx. 30 A, JDDZ/7
- N° de polos
- 3 polos
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,84 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,032
- Código arancelario
- 85361050
- EAN
- 4028177709294
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Portafusibles 30A, 600V.