- Referencia:
- SV 9340.240
- Descripción producto
- Para el cumplimiento según UL 508 de las distancias entre la admisión de aire para «feeder circuits». Para sistemas de pletinas con una distancia entres centros de 60 mm, así como PLS 800/1600.
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Observación
- Para una conexion de barras se precisan 2 perfiles de separación
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,038 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177565562
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414