Armarios de poliéster AX sin ventana

Referencia: AX 1453000

Los armarios de poliéster AX son ideales para aplicaciones en entornos complejos. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías.

Referencia: 1485400

Soporte para fijación mural para AX de poliéster

Referencia: 2584100

Fijación a postes para cajas murale AX, KX, AX de poliéster, AX IT, CS

Referencia: 1485200

Ángulo universal para AX de poliéster, armarios EX de poliéster

Referencia: 1485600

Empuñadura Confort Mini AX

Referencia: 1485100

Retenedor de puerta para AX de poliéster, armarios EX de poliéster

Referencia: PRO64749

Luminaria LED

Referencia: PRO64835

Interruptor de puerta para luminaria LED

Referencia: 1485300

Tornillo para montaje interior para AX de poliéster

Referencia:
AX 1453000
Ejecución
sin ventana
Material
Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK
Puerta: junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Libre de halógenos
Superficie
Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado
Placa de montaje: galvanizada
Color
Semejante RAL 7035
Unidad de envase
Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado
Observación
En caso de una exposición prolongada a radiación UV (luz solar) y lluvia, recomendamos aplicar una pintura PUR en la superficie para evitar su deterioro. Precio y plazo de entrega bajo demanda.
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Clase de protección
II (a 1000 V c.a.)
Código IK
IK09
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidad: 300 mm
Grosor del material de la placa de montaje
3 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
405 mm x 425 mm
Ángulo de abertura de la puerta
130°
Nº de cierres
2
Material básico
Plástico
Normas
Cumple la clasificación F1 para exteriores según UL 746C
Observación para el montaje
Para la fijación de componentes en el armario se precisan tornillos para montaje interior
El ángulo universal permite fijar componentes en la retícula de 25 mm, por ej. chasis de sistema
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,8 kg
Peso bruto
14,48 kg
Código arancelario
94037000
EAN
4028177006706
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Armario de poliéster AX, An.Al.Pr. 500x500x300 mm, sin cristal
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grado de protección
Negative Certificate
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Additional instructions
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle