Sistema de armarios PC

Referencia: PC 5368050

El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.

Referencia: 6902700

Cajón bandeja extraíble

Referencia: 6902960

Bandeja para equipos, extraíble para TS, PC, IW

Referencia: 6903200

Cubierta de retirada del papel Para montaje en superficies

Referencia: 2383060

Soporte para monitor

Referencia:
PC 5368050
Ejecución
con puerta transparente arriba, cajón para teclado y bandeja para equipos
Descripción producto
El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.
Material
Caja, puerta, puerta dorsal, módulo para montajes, soportes: chapa de acero
Asas, pantallas decorativas: plástico
Pantallas puerta: aluminio
Cristal: cristal de seguridad monocapa
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
General colour
RAL 7035
Color
Caja, puerta, pantallas decorativas, soportes: RAL 7035
Asa: RAL 7015
Módulo para monitor, pieza central puerta: RAL 7015
Unidad de envase
Caja, puerta, puerta dorsal
Chapas de entrada de cables
puerta transparente, arriba
Cajón para teclado
Bandeja para equipos
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 836 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
480 x 70 x 260 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
108,5 kg
Peso bruto
110 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
422,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177959446
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descripción producto
PC Sistema de armario PC, An.Al.Pr. 600x1600x836 mm, chapa de acerocon puerta transparente arriba, cajón para teclado y bandeja para aparatos
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle