Kustannus- ja resurssisäästöt

Tehokkuusanalyysit

Rittal tarjoaa enemmän kuin vain tehokkaita tuotteita. Yhdessä avaamme kätketyt potentiaalit ja teemme niistä hyödynnettäviä- Tarkoitus: Vähennät kustannuksia kautta koko arvonluontiketjun ja säästät resursseja. Hyödynnä siis talouslaskuissa tehokkuus- ja huoltotarkastuksiamme.

Kytkentäkaappien kylmälaitteiden tehokkuustarkastus

Tarkista Rittal-komponenttisi säännöllisesti sen varmistamiseksi, että esimerkiksi kaikilla tuulettimilla ja kylmälaitteilla teho pysyy mahdollisimman suurena ja kulutus mahdollisimman pienenä.

Tehokkuustarkastuksessa laadimme sinulle henkilökohtaisen tehokkuusanalyysin hyödyntämällä valmiiksi laadittuja laitetietojasi ja niiden käyttöparametreja. Tähän tukeutuen tutkimme mahdollisia säästöpotentiaaleja ja kuoletusaikoja ja annamme käyttöösi toimintasuosituksia tehokkuuden lisäämiseksi.

Hyötysi

  • Asennettujen laitteiden analyysi suhteessa niiden todelliseen suorituskykyyn
  • Energiakustannusten ja mahdollisten säästöjen esittäminen
  • Konkreettisia lähtökohtia energiasäästöksi energia-auditointeja varten DIN EN 16247-1:n mukaan

Analyysi on mahdollinen vain teollisuussovellusten ja kompressorikäyttöisten kytkentäkaappien kylmälaitteiden puitteissa.

Kytkentäkaappien kylmälaitteiden huoltotarkastus*

Huoltotarkastuksessa teknikko selvittää itse käyttöpaikalla laitteittesi tiedot ja tilan. Suoritetaan kylmälaitteiden silmämääräinen tarkastus, laitteiden yleis- ja huoltotilan arvointi sekä yksityiskohtaisen katsauksen laatiminen laitteista, mukaan lukien tilaraportti. Saat tällöin tehokkuuslaskelman, johon sisältyvät potentiaaliset säästöefektit ja kuoletusaika. Siihen perustuen laadimme sinulle toimintasuosituksia tehokkuuden lisäämiseksi ja koneiden käytettävyyden parantamiseksi.

​​​​​​​Hyötysi

  • Asennettujen laitteiden analyysi suhteessa niiden todelliseen suorituskykyyn
  • Energiakustannusten ja mahdollisten säästöjen esittäminen
  • Toimenpiteiden esittäminen suunnittelemattomien tuotantoseisokkien ja niihin liittyvien kustannusten vähentämiseksi
  • Konkreettisia lähtökohtia energiansäästöksi energia-auditointeja varten DIN EN 16247-1:n mukaan

Analyysi on mahdollinen vain teollisuussovellusten ja kompressorikäyttöisten kytkentäkaappien kylmälaitteiden puitteissa.

*mukaan lukien tehokkuustarkastus

IT-tarkastus, johon liittyy vapaaehtoinen CFD-analyysi

Ilmastointi on oleellinen osa IT-järjestelmien ja tietokonekeskusten energiantarpeesta. Juuri tässä lasketaan kylmäteknisten laitteistojen optimointi. Taloudellisuuslaskelma antaa paljastavaa tietoa return on invest -arvostasi. Anna meidän säännöllisesti tehdä perusteellinen tutkimus OT- ja IT-infrastruktuurillesi. Tämä parantaa suorituskykyä ja auttaa tunnistamaan riskit hyvissä ajoin.

Tee IT-tarkastus!

Vähäisemmän ajankäytön ansiosta IT-asiantuntijamme saavat IT-pikatarkastuksen puitteissa ensimmäisen katsauksen IT-infrastruktuurista ja tutkivat modernisointitarpeen. Ota IT-tarkastus puheeksi ensi kerralla teknikkojamme tavatessasi. Autamme sinua mielellämme kartoittamalla laitteitosi ja tarvittaessa annamme ehdotuksia laitteistosi tehokkaampaan käyttöön.

Näiden tietojen perusteella sovimme jatkotapaamisesta, jossa IT-asiantuntjamme dokumentoivat kaikki tiedot luonasi käyttöpaikalla sattuneista tapahtumista. IT-ratkaisusi tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikki yksityiskohdat dokumentoidaan ammattilaistasoisesti – huoltotilasta kuten kylmäteknisten laitteistojen vuodoista vanhentumisriskien kautta laillisten vaatimusten, direktiivien ja normien noudattamiseen.

Tuloksena saat arvion yksilöllisistä optimointi- ja modernisointimahdollisuuksista mukaan lukien tunnistetut kustannustekijät, mahdollisista säästöpotentiaaleista sekä riskin minimoinnista kulutusosien valinnaisen ennakoivan vaihdon avulla. Budjettisuunnitteluasi varten saat samoin yksityiskohtaisen tarjouksen kaikkien määritettyjen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Computational Fluid Dynamics (CFD) on numeerinen laskentamenetelmä, joka tarjoaa ainutlaatuiset analyysimahdollisuudet tietokonekeskusten jäähdytyksen järjestämistä ja optimointia varten. CFD mahdollistaa digitaaliset virtaus- ja lämpötilasimulaatiot tietokonekeskuksissa ja vauhdittaa siten päätöksen löytymistä ilmastointiratkaisuun.

CFD-analyysia käytetään tietokonekeskuksesi IT-tarkastuksessa kustannusten vähentämiseksi, käytettävyyden, kapasiteetin ja tehokkuuden jatkuvaksi parantamiseksi sekä seisokkiriskien minimoimiseksi.

Oletko kiinnostunut tietämään, mikä on datakeskuksesi tai kytkentäkaappisi ilmastoinnin todellinen tehokkuus?

Täytä alla oleva yhteydenottolomake tai lähetä sähköpostia osoitteeseen huolto@rittal.fi tai soita puhelinnumeroon 09 413 44 00.

Voith Turbo

70 % vähemmän energiakustannuksia

Työstökeskusten kytkentäkaappien ilmastoinnissa Voith Turbon valmistuspuolella syntyi suuria tehokkuuspotentiaaleja, kun siirryttiin käyttämään Rittalin moderneja Blue e+ -jäähdyttimiä.