Kaikkien toimialojen yritykset kohtaavat samankaltaisia haasteita logistiikan alalla: nousevat kustannukset, tehottomat prosessit ja asiakkaiden korkeat odotukset. Verkkokaupan vaikutuksesta kuluttajat ovat yhä vaativampia: kun aiemmin he olisivat odottaneet tilauksen saapumista viikkoja, nykyään asiakkaat vaativat toimitusta yhden päivän kuluessa. Perinteiset varastointi- ja logistiikkaprosessit saavuttavat pian rajansa. Jotta yritykset voisivat säilyttää kilpailukykynsä, niiden on oltava valmiita ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja.
Nykyaikainen varastointi ja logistiikka edellyttävät sopeutumista käytettävissä oleviin digitaalisiin teknologioihin ja usein myös uusien varastotilojen rakentamista kasvavien vaatimusten täyttämiseksi. Tällaiset uudet rakennukset vaativat lisää koneita, infrastruktuuria ja tuotantolaitteita. Joustavat ja skaalautuvat automatisoidut varastoratkaisut mahdollistavat monimutkaisten haasteiden tehokkaan ratkaisemisen ja dynaamisen sopeutumisen muuttuviin markkinaolosuhteisiin.
Rittal tukee logistiikka-alaa ratkaisuilla, jotka vastaavat alan nykyisiin trendeihin ja palveluntarjoajien kohtaamiin erityishaasteisiin. Räätälöity tuote- ja ratkaisuvalikoima täyttää nykyaikaisissa logistiikkakeskuksissa tehokkuudelle ja joustavuudelle asetetut kasvavat vaatimukset. Rittalin innovatiiviset ratkaisut on suunniteltu helpottamaan Industry 4.0- ja IIoT-teknologioiden integrointia, mikä puolestaan mahdollistaa prosessien reaaliaikaisen seurannan ja optimoinnin. Tämä parantaa läpinäkyvyyttä koko toimitusketjussa, vähentää hiilipäästöjä ja minimoi tuotannon pysähdykset. Lisäksi Rittalin maailmanlaajuiset tuotantokapasiteetit, ensiluokkainen laatu ja nopean toimituksen lupaus takaavat järjestelmän maksimaalisen käytettävyyden ja luotettavuuden.
Digitalisaatio on keskeinen logistiikka-alaa muokkaava voima. Erityisesti viimeisen mailin toimituksissa digitaaliset ratkaisut tuovat lisää vaivattomuutta ja nopeuttavat toimitusprosesseja. Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa tilauksen sijainnin lisäksi myös sen kunnon valvonnan, mikä on erityisen tärkeää lämpötilaherkkiä tuotteita käsiteltäessä. Tämä läpinäkyvyys luo perustan tehokkaalle toimitusketjun hallinnalle ja auttaa reagoimaan nopeasti mahdollisiin häiriöihin
Varasto-, asiakas- ja logistiikkatiedon hallinta edellyttää säännöllistä ja tiheää varmuuskopiointia sekä nopeaa ja turvallista pääsyä tietoihin. Digitaaliset prosessit tehostavat toimintaa automatisoimalla yksittäisiä työvaiheita, parantamalla osastojen välistä tiedonkulkua ja tukemalla entistä tarkempaa päätöksentekoa big dataa hyödyntämällä. Tekoäly ja koneoppiminen tarjoavat logistiikka-alalle merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti kysynnän ennustamisessa, reittien optimoinnissa ja varastonhallinnassa.
Rittal tarjoaa laajan valikoiman modulaarisia IT-infrastruktuureja, jotka toimivat teknologisena perustana digitaalisten logistiikkaprosessien luotettavalle, turvalliselle ja energiatehokkaalle toteutukselle. Edge-datakeskusratkaisut mahdollistavat johdonmukaisen reaaliaikaisen tietojenkäsittelyn – juuri siellä, missä sitä tarvitaan. Integroidut anturit ja tekoälyrajapinnat takaavat maksimaalisen läpinäkyvyyden koko toimitusketjussa ja mahdollistavat nopean reagoinnin muutoksiin.
Rittal varmistaa IT-ympäristön nopean ja skaalautuvan käyttöönoton, kun taas Eplan parantaa suunnittelu- ja käyttötiimien välistä yhteistyötä. Tämä lisää järjestelmän käytettävyyttä ja parantaa toiminnan luotettavuutta. Yhdessä Rittal ja Eplan tukevat digitaalisen potentiaalin kohdennettua hyödyntämistä ja edistävät tehokasta muutosta.
Logistiikan automaatio: robotiikka ja tekoäly turvaavat tulevaisuuden elinkelpoisuuden
Automaatio yleistyy jatkuvasti logistiikka-alalla. Erityisesti nykyaikaisissa jakelukeskuksissa käytetään yhä enemmän robottiteknologiaa tehokkuuden parantamiseksi ja tilausten käsittelyn nopeuttamiseksi. Samaan aikaan teknologiat, kuten automaattisesti ohjattavat ajoneuvot (AGV) ja itsenäisesti liikkuvat robotit (AMR), ovat vakiintuneet ja mahdollistavat tilausten käsittelyn entistä nopeammin ja tarkemmin, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä.
Tilaa säästävät KX-sarjan pienet kotelot sekä AX-sarjan kompaktit kotelot ja kotelointiratkaisut tarjoavat optimaalisen suojan sähkökomponenteille – jopa äärimmäisissä olosuhteissa.
Niiden korkea suojausluokka (jopa IP 66) ja vankka teräs-, ruostumaton teräs- tai polykarbonaattirakenne tekevät niistä ihanteellisen valinnan vaativiin logistiikkaympäristöihin.
Modulaariset konsolijärjestelmät, kuten CX-järjestelmä, yhdistävät ergonomisen suunnittelun joustaviin laajennusmahdollisuuksiin ja takaavat näin turvallisen ja tarkan käytön. Tämä on erityisen tärkeää logistiikassa, jossa nopeat ja luotettavat prosessit ovat ehdottoman välttämättömiä.
Lisäksi digitaalinen kytkentäkaavion tasku ePocket luo perustan kattavalle kone- ja järjestelmädokumentaatiolle. Koteloon kiinnitetyn QR-koodin avulla käyttäjä pääsee suoraan käsiksi dokumentaation uusimpiin versioihin. Yksinkertainen tiedonhallinta varmistaa, että dokumentaatio on aina ajan tasalla.
Nämä ratkaisut vähentävät manuaalisia toimenpiteitä, parantavat tarkkuutta ja nopeuttavat taustaprosesseja, mikä tehostaa logistiikkakeskuksia ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin tarvittaessa. Erityisesti osaajapulan aikoina tällaiset automaatioratkaisut ovat ratkaisevia keinoja varmistaa toiminta ja parantaa samalla laatua.
Kestävä kehitys on logistiikka-alalla enemmän kuin pelkkä trendi: se on pikemminkin elintärkeä välttämättömyys. Hallitusten, kuluttajien ja sijoittajien kasvavan paineen edessä yrityksillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin parantaa ympäristöjalanjälkeään ja integroida kestäviä logistiikkaratkaisuja liiketoimintaprosesseihinsa.
Kestävä varasto on energiatehokas ja minimoi jätteiden määrän. Yritykset etsivät jatkuvasti mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta ja samalla parantaa toiminnan tehokkuutta. Yksi mahdollinen lähestymistapa on hyödyntää avoimia kattopintoja aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen ja laajentaa tällä tavoin kestävän energian tuotantoa ja varastointia.
Myös ajoneuvokannan hallintajärjestelmät on organisoitava kestävällä tavalla hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Sähköinen liikenne ja vaihtoehtoiset voimanlähteet ovat tässä yhteydessä yhä tärkeämmässä roolissa.
Rittal tarjoaa logistiikka-alalle laajan valikoiman edistyksellisiä ilmastointiratkaisuja, jotka kuuluvat maailman tehokkaimpiin ja pienentävät hiilijalanjälkeä merkittävästi. Innovatiivisen Blue e+ -jäähdytysteknologian avulla Rittal saavuttaa keskimäärin 75 %:n energiansäästön. Tämä tarkoittaa noin yhden tonnin CO₂-säästöä vuodessa, riippuen kulloisestakin sähköntuotantoyhdistelmästä. Se vastaa 200 pakettitoimitusta.
Rittal on lisäksi sitoutunut toimittamaan modulaarisia ja kestäviä infrastruktuuriratkaisuja, jotka tukevat resurssien kestävää käyttöä, sillä järjestelmän komponenttien vaihtotarve on harvinaisempaa. Blue e+ -jäähdytysyksiköiden ohella tyypillinen esimerkki ovat Rittalin Blue e+ -tuuletin- ja suodatinyksiköt, joissa on taitetut suodattimet. Innovatiivinen taitetussuodatintekniikka mahdollistaa 40 % suuremman ilmanläpivirtauksen verrattuna perinteisiin silputtuihin kuitusuodattimiin. Parannetut suodatusominaisuudet merkitsevät myös vähemmän pölyä kotelossa, ja siitä seuraavat pidemmät huoltovälit vähentävät huoltokustannuksia merkittävästi. Nämä teknologiat auttavat logistiikkapalvelujen tarjoajia vähentämään CO₂-päästöjään ja samalla optimoimaan toimintakustannuksiaan.