Turvallinen. Vakaa. Verkottunut.

Ketterät IT-infrastruktuurit modernille terveydenhuollolle

Modulaariset datakeskuksemme, tehokas jäähdytys ja älykkäät valvontajärjestelmät luovat vakaan perustan digitaaliselle terveydenhuollon infrastruktuurillesi.

IT-ratkaisut terveydenhuoltoon

Luotettava IT-infrastruktuuri modernin sairaalan tarpeisiin

Terveydenhuoltoala digitalisoituu vauhdilla. Tietomäärät kasvavat, prosessit verkottuvat ja tietoturvavaatimukset tiukentuvat jatkuvasti. Samalla terveydenhuollon organisaatioiden on vastattava yhä suurempiin vaatimuksiin suorituskyvyn, käytettävyyden, luotettavuuden ja tietoturvan osalta – usein rajallisten resurssien ja haastavien toimintaympäristöjen puitteissa.

Sähköisistä potilastiedoista ja etälääketieteen ratkaisuista tekoälyä hyödyntävään diagnostiikkaan – terveydenhuollossa syntyy päivittäin valtavia määriä dataa, jonka käsittely edellyttää tehokasta, energiatehokasta ja turvallista IT-infrastruktuuria.

Modulaariset ja standardoidut IT-ratkaisumme tarjoavat luotettavan perustan nopealle suunnittelulle, käyttöönotolle ja laajentamiselle. Lopputuloksena on IT-infrastruktuuri, joka mukautuu ja kasvaa terveydenhuollon organisaatiosi muuttuvien tarpeiden mukana.

Kaikki yhdeltä toimittajalta – infrastruktuuriratkaisut tulevaisuuden sairaaloihin

Rittal tarjoaa terveydenhuollon organisaatioille kattavat IT-infrastruktuuriratkaisut yhdeltä kumppanilta. Vuosikymmenten kokemuksemme koteloratkaisuista, sähkönjakelusta, jäähdytyksestä ja IT-infrastruktuureista perustuu jatkuvaan kehitystyöhön ja vahvaan asiantuntemukseen. Tarjoamme modernin ja tulevaisuuden tarpeisiin suunnitellun järjestelmäalustan, jonka avulla terveydenhuollon IT-ratkaisut ovat turvallisia, luotettavia ja kustannustehokkaita.

Autamme suojaamaan potilastietoja, integroimaan lääketieteellisiä järjestelmiä ja laitteita sekä varmistamaan kliinisten prosessien häiriöttömän toiminnan. Ratkaisumme kattavat koko IT-ympäristön keskitetyistä datakeskuksista hajautettuihin reunalaskentaympäristöihin. Modulaaristen ja skaalautuvien järjestelmien, älykkäiden ohjelmistotyökalujen ja maailmanlaajuisen palveluverkoston ansiosta Rittalin ratkaisut voidaan mukauttaa joustavasti eri tarpeisiin. Olipa kyse sairaalasta, kuntoutusklinikasta tai laboratoriosta, Rittalin avulla rakennat tehokkaan, energiatehokkaan ja tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvan IT-infrastruktuurin, joka tukee terveydenhuollon digitalisaatiota.

RiMatrix-datakeskus

Modulaarinen alusta luotettaville IT-infrastruktuureille

RiMatrix-ratkaisulla Rittal tarjoaa käyttäjäystävällisen järjestelmäalustan, joka on suunniteltu erityisesti tiukasti valvottujen ja säänneltyjen toimialojen vaatimuksia varten. Standardoidut IT-ratkaisut luovat yhtenäisen ja turvallisen alustan, kun taas modulaariset ja skaalautuvat laitteet sekä tuotevaihtoehdot mahdollistavat infrastruktuurin joustavan ja taloudellisen laajentamisen ja päivittämisen. Olipa kyseessä sitten keskitetyt datakeskukset tai hajautetut reunasovellukset – RiMatrix-ratkaisumme takaa tulevaisuuden kestävyyden, luotettavuuden ja sopivuuden jokaiseen sovellukseen.

IT-jäähdytys

Tehokas jäähdytysteho korkeimmalla tasolla

Rittalin Liquid Cooling Package (LCP) on tehokas jäähdytysratkaisu, joka voidaan asentaa joustavasti palvelinrackeihin. LCP poistaa kuumaa ilmaa ja kierrättää jäähdytettyä ilmaa, mikä lisää tehokkuutta erityisesti käytettäessä yhdessä kylmäkäytävän eristyksen kanssa. LCP-ratkaisujamme on saatavana jäähdytystehoilla 10–60 kW, ja ne sopivat erinomaisesti olemassa olevien IT-infrastruktuurien päivittämiseen.

IT-virransyöttö

Älykäs ja joustava virranjakelu

Virranjakeluyksikkömme (PDU) on suunniteltu ja kehitetty erityisesti tehokkaaseen virranjakeluun nykyaikaisissa IT-ympäristöissä sekä käytettäväksi palvelinrackeissa. Edistyneiden energianmittaus- ja valvontatoimintojen ansiosta PDU:t mahdollistavat virrankulutuksen tarkan seurannan. Saumattoman integroitumisen ansiosta olemassa oleviin IT-infrastruktuureihin sekä laajennettavuuden ansiosta ylijännitesuojaus- ja paikkapeitemoduulien avulla PDU-yksikkömme ovat joustava ja tulevaisuuteen suuntautunut ratkaisu kasvaviin virrankulutustarpeisiin ja järjestelmälliseen energianjakeluun.

IT-valvonta

Luotettava valvonta ja ohjaus

CMC-järjestelmämme on luotettava ja joustava valvonta- ja ohjausjärjestelmä verkko- ja palvelintelineille. PoE-tuen ja redundantin virtalähteen ansiosta se tarjoaa maksimaalisen luotettavuuden, toiminnan jatkuvuuden ja käytettävyyden. Se valvoo tarkasti lämpötilaa, kosteutta, pääsyä, savupitoisuutta, virrankulutusta ja muita ympäristötekijöitä. Intuitiivisen verkkokäyttöliittymän ansiosta järjestelmä on nopea konfiguroida ja integroida saumattomasti IT-infrastruktuuriisi.

Hyödynnä tehokasta valvontaa, automatisoituja prosesseja ja merkittäviä säästömahdollisuuksia, jotka varmistavat IT-järjestelmäsi tulevaisuuden kestävyyden.

IT-turvallisuus

Suojaus korkeimmalla tasolla: Modulaariset IT-datakeskusratkaisut

Digitaalisen infrastruktuurin tietoturvan suojaaminen on ensisijaisen tärkeää. Siksi on ratkaisevan tärkeää rakentaa turvallisia verkkoja, jotka pystyvät suojaamaan kyberhyökkäyksiltä, tietojen menetyksiltä ja luvattomalta pääsyltä. Level E Micro Data Center -ratkaisumme tarjoavat monipuolisen suojan fyysisiltä vaaroilta ja kyberuhkilta. Tämä takaa sujuvan toiminnan ja suojaa arkaluontoisia tietoja. Modulaarisen rakenteensa ansiosta ratkaisu voidaan mukauttaa joustavasti juuri teidän vaatimuksiinne. Samalla se täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit, jotka on testattu ja sertifioitu akkreditoitujen laitosten toimesta.

Lisäsuojaksi tarjoamme turvatiloja, jotka takaavat digitaalisen, teknisen, loogisen ja fyysisen suojan. Olipa kyseessä sitten perusturvahuone (GSR) tai korkean käytettävyyden huone (HVR), ne suojaavat IT-infrastruktuureja järjestelmätestatulla, kattavalla ja hyväksytyllä rakenteella, ja ne voidaan integroida joustavasti olemassa oleviin rakennuksiin ”huone huoneessa” -ratkaisun ansiosta.

Ulkokäyttöön tarkoitetut ratkaisut

IT-suojaus missä tahansa ympäristössä

Vanhoissa ja tilaltaan rajoitetuissa sairaalarakennuksissa Rittalin ulkoratkaisut tarjoavat nopean ja luotettavan tavan laajentaa IT-infrastruktuuria. Kestävät, modulaariset ja avaimet käteen -järjestelmät suojaavat herkkiä laitteita luotettavasti säältä, ilkivallalta ja luvattomalta pääsyltä.

Datakeskuksen konfigurointi helpoksi

RiMatrix-datakeskuksen konfiguraattori

Suunnittele datakeskuksesi

Suunnittele räätälöity datakeskuksesi – nopeasti, yksinkertaisesti ja juuri sinun vaatimuksiesi mukaisesti! Suunnittele räätälöity ratkaisusi muutamassa minuutissa. Kokeile!

Yksinkertainen – Intuitiivinen käyttää, vaikka sinulla ei olisi erityisosaamista.

Järkevä – Teknisesti johdonmukaiset kokoonpanot.

Nopea – Kaikki tiedot saatavilla hetkessä.

Osaamisemme – sinun etusi

Alan asiantuntemus ja poikkeuksellinen laatu

Menestyksesi on meidän asiamme

Tunnemme digitalisaation haasteet – ja voimme tukea sinua alakohtaisella asiantuntemuksellamme lainsäädännön, määräysten ja teollisuusstandardien osalta.

Suuren joustavuuden ja modulaarisen standardoinnin ansiosta RiMatrix-datakeskusratkaisumme tarjoavat tulevaisuudenkestävän kokonaisuuden, joka yhdistää tehokkaasti kaikki keskeiset järjestelmämoduulit ja arkkitehtuurin – telineet, virransyötön, jäähdytyksen, valvonnan ja tietoturvan – sekä nykyisiin että tuleviin tarpeisiisi.

Tulevaisuuden varalle

Modulaarinen järjestelmä takaa maksimaalisen joustavuuden

Modulaaristen tuoteratkaisujemme ansiosta voimme helposti toteuttaa muutoksia ja päivityksiä, jotka voidaan asentaa nopeasti ja tehokkaasti. Koska tuotteemme valmistetaan kansainvälisten standardien mukaisesti, niitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja ne täyttävät laajan valikoiman lakisääteisiä ohjeita, määräyksiä ja standardeja. Tämä tarjoaa sinulle suuremman joustavuuden sekä tulevaisuuden varmuuden.

”Huone huoneessa” -ratkaisu auttoi meitä toteuttamaan redundanssiprojektimme Stadessa murto-osalla siitä kustannuksesta, mitä sen suunnittelu alusta alkaen olisi maksanut, ja lisäksi paljon nopeammin.

Tohtori Armin Ortlam
Elbe Kliniken

Edut sinulle

Erittäin vakaa IT-toiminta sairaalan arjessa

Luotettava infrastruktuuri kriittisille prosesseille

Sairaalaympäristössä jokainen sekunti on tärkeä. IT-häiriöt voivat häiritä työnkulkuja, viivästyttää diagnooseja tai lamauttaa ja jopa sulkea kokonaisia osastoja.

Rittal tarjoaa modulaarisia, skaalautuvia ratkaisuja, joissa on tarkasti säädettävä jäähdytys, älykäs virranjakelu, jatkuva valvonta ja räätälöity redundanssisuunnittelu. Tämä takaa ympärivuorokautisen toiminnan jopa suurilla kuormituksilla ja luo vakaan, luotettavan alustan verkotetulle, digitaaliselle sairaalalle.

Verkon vakaus ja suorituskyky

Turvalliset datavirrat toisiinsa kytketyille ja verkotetuille terveydenhuoltopalveluille

Digitaaliset potilastiedot, puhelinneuvonta, tekoälyanalyysit ja lääketieteellinen tekniikka tuottavat kaikki valtavia määriä dataa. Jos verkko ylikuormittuu, hoidon tarjoaminen ja dokumentointi pysähtyvät – millä on konkreettisia seurauksia sairaalan toiminnalle.

Rittal takaa maksimaalisen liitettävyyden ja vikasietoisuuden suorituskykyisillä datakeskuksilla, edge-ratkaisuilla ja redundanssiyksiköillä. Älykkäät valvontajärjestelmät tallentavat käyttöä, kapasiteettia ja lämpötilaa reaaliajassa, jakavat kuormitusta automaattisesti ja estävät ylikuumenemisen sekä verkkokatkokset. Tämä varmistaa, että IT-järjestelmäsi pysyy vakaana kaikkina aikoina ja lääketieteelliset prosessisi sujuvat edelleen jouhevasti.

Tietoturva ja säännösten noudattaminen

Paras mahdollinen suoja luottamuksellisille potilastiedoille

Potilastiedot kuuluvat kaikkein arkaluontoisimpiin tietoihin. Kyberhyökkäykset ja tekniset viat voivat vaarantaa toiminnan ja vaarantaa vaatimustenmukaisuuden.

Rittal tarjoaa kattavan suojan infrastruktuurillesi fyysisiltä riskeiltä. Micro Data Center Level E -ratkaisumme, korkean käytettävyyden tilamme ja valvontajärjestelmämme täyttävät tiukimmat turvallisuusstandardit, kuten NIS2-, GDPR- ja KRITIS-vaatimukset. Tämä varmistaa, että tiedot, järjestelmät ja henkilöt ovat suojattuja kaikkina aikoina.

Kasvavat kustannuspaineet ja rahoitushaasteet

Sijoita tehokkaasti – kokemuksen ja datapohjaisen strategian avulla

Monet sairaalat tarvitsevat modernisointia, päivityksiä ja laajennuksia, mutta kamppailevat tiukkojen budjettien ja monimutkaisten rahoitusmenettelyjen kanssa. Rittal yhdistää vuosikymmenten kokemuksen IT-infrastruktuurien suunnittelusta, kehittämisestä ja asennuksesta syvälliseen toimialatuntemukseen ja tukee asiakkaitaan myös rahoitusmenettelyissä asiantuntijakumppanina.

Standardoidut ja modulaariset järjestelmämme ovat nopeita suunnitella, taloudellisesti skaalautuvia ja monissa tapauksissa tukikelpoisia. Näin voit yhdistää teknisen innovaation taloudelliseen tehokkuuteen – tulevaisuuden varalle ilman kompromisseja.

Toimivat IT-ratkaisut myös rajallisiin tiloihin ja olemassa oleviin rakennuksiin.

Modulaariset ratkaisut olemassa olevaan sairaalainfrastruktuuriin

Monilla sairaaloilla on rajallinen tila ja rakenteellisia rajoitteita modernien IT-infrastruktuurien integroinnissa. Palvelinhuoneet ovat usein täyteen käytössä tai teknisesti vanhentuneita, kun taas laskentatehon ja tietovarastoinnin tarve kasvaa jatkuvasti.

Rittal tarjoaa kompakteja edge- ja mikrodatakeskusratkaisuja, jotka hyödyntävät olemassa olevia tiloja tehokkaasti ilman laajoja rakennemuutoksia. Esiasennetut IT-räkit, integroitu jäähdytys ja kattavat valvontaominaisuudet mahdollistavat nopean käyttöönoton ja saumattoman integroinnin nykyiseen infrastruktuuriin ilman pitkiä käyttökatkoja. Kun sisätilaa ei ole riittävästi saatavilla, modulaariset konttipohjaiset datakeskukset tarjoavat joustavan ja tulevaisuudenkestävän vaihtoehdon. Avaimet käteen -ratkaisuna toimitettavat yksiköt ovat nopeasti käyttövalmiita ja voidaan sijoittaa helposti rakennuksen ulkopuolelle tarpeen mukaan.

Referenssitarinat

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja IT-infrastruktuuriratkaisuistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.