27.7.2023

Uusi ilmankierron ohjaus koteloiden jäähdytysjärjestelmiä varten

Älä anna kuumille pisteille mahdollisuutta

Jos koteloon syntyy kuumia kohtia riittämättömän ilmanvaihdon tai jäähdytyksen vuoksi, elektroniikkakomponentit voivat ylikuumentua ja pahimmassa tapauksessa vioittua.  Rittal on kehittänyt ratkaisun "ilmankierron ohjauksen" -lisävarustemoduulin, joka on uusi ratkaisu kohdennettuun ilmanohjaukseen ja joka voidaan jälkiasentaa nopeasti ilman työkaluja olemassa oleviin Blue e+ -jäähdytinyksiköihin.

Kylmää ilmaa kotelon joka nurkkaan ja erityisesti sinne, missä on kuumia kohtia. Elektroniikkaan kohdennettua jäähdytystä tarvitaan vakaan ja pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi.  Blue e+ -jäähdytysyksiköille tarkoitetulla ilmanohjaimella Rittal tarjoaa uuden lisävarusteen, joka täyttää tämän vaatimuksen.

Ilmankierron ohjain on helppo kiinnittää jäähdytysyksikköön työkaluttoman asennuksen ansiosta. Se voidaan myös suunnata joustavasti vasemmalle, oikealle, ylhäältä tai alhaalta.  Jopa jo asennetut ja käytössä olevat laitteet voidaan jälkiasentaa hetkessä plug & play -periaatteella. Tilaa on myös rajattomasti matalan asennussyvyyden ansiosta.

Rittalin ilmankierron ohjain ratkaisee siis yksinkertaisesti ja käytännöllisesti kotelon ilmansäätöongelmat. Muovinen lisäelementti Blue e+ -jäähdytysyksiköihin on saatavana teräslevystä, ruostumattomasta teräksestä ja kemikaalinkestävinä versioina 1 kW:sta 5,8 kW:iin.

Tuotesivulle