Kytkentäkaapit
-
Kompakti kytkentäkaappi AX
System Perfection. Uusi kompakti AX-kytkentäkaappi helpottaa laajalla valikoimallaan suunnittelutyötä ja tarjoaa laadullaan varman suojan komponenteille eri sovelluksissa.
-
Muovikaapit AX
AX plastic housings, optionally with or without viewing window, are ideally suited for outdoor applications. Numerous mounting domes in the housing offer individual interior installation in 25 mm grid with e.g. chassis and rails.
-
Yksittäiskaappi VX SE
Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Enclosure widths from 600 to 1800 mm and enclosures with 300 mm depth for applications in facility management. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.
-
AE-kytkentäkaapit
Maalattu kotelo jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa. Kotelointiluokka IP 66 asti.
-
Järjestelmäkaapit CM
Teräslevystä valmistettu kotelo jossa ovi ja asennuslevy, pohja auki haluttujen kaapelinläpivientilevyjen kiinnittämiseen. Kotelointiluokka IP 55. Rittalin kompaktien kytkentäkaappien koteloiden ja TS 8 -rivikaappijärjestelmän asennusvaihtoehtojen yhdistelmä. Oven asennusreikälistat mahdollistavat asennuskiskojen ja kaapeliletkun pidikkeiden nopean kiinnityksen.
-
Yksittäiskaappi SE 8
Yksittäiskaappi teräslevyä, vahva runkorakenne, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät koostuvat yhdestä kappaleesta ja profiloidusta rungosta. Sisärakenne sopii täysin yhteen TS 8:n kanssa, joten tuote on helppo integroida TS 8 -tuoteperheeseen. Kaapin leveydet 600 - 1800 mm. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.
-
Muovikaapit KS
Ovellinen seinäkotelo lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteria, asennuslevyllä. Valinnaisesti laiteovilla tai ilman. Kotelointiluokka IP 56 tai IP 66. Portaaton asennuslevyjen syvyyssäätö. Joustava ovien asennus oven puristettujen kiinnitysnokkien avulla. Tukeva rakenne lasikuituvahvistetun muovin avulla.