Ostoskori

IT-kaappijärjestelmät

  • VX IT
    VX IT

    Ratkaisu kaikkiin verkko- ja palvelinsovelluksiin. Olipa kyseessä sitten yksittäiskaapit tai palvelinräkit Edge-, Colocation- tai Hyperscale-datakeskuksessa, uusi VX IT on ihanteellinen alusta kaikkien nykyaikaisten IT-infrastruktuurien vaatimuksiin. Uusi VX IT perustuu modulaariseen toiminta-ajatukseen, josta voidaan luoda asiakaskohtaisella konfiguraattorilla nopeasti ja helposti yksilöllisiin vaatimuksiin mukautettu ratkaisu.

    Lisää

  • TS IT
    TS IT

    Alusta täyttää kaikki odotukset modernille verkko- tai palvelinkaapille. Sisäasennus ilman työkaluja, suurin kuormitettavuus ja strukturoitu kaapelinhallinta mahdollistaa yleiskäytön tasojakajana tai datakeskuksessa. Sopiva varustus jokaiseen ilmastointikonseptiin: suljettu laiteovi korkeatehoiseen palvelinkäyttöön kylmäaine- tai vesipohjaisen LCP-jäähdytyksen avulla tai ilmanvaihdolla varustetut ovet ilmastointiin.

    Lisää

  • Kaapelin johdinkotelo TS IT:lle
    Kaapelin johdinkotelo TS IT:lle

    Kaapeleiden asennukseen, kiinnitykseen ja säilytykseen tai tyhjänä kotelona epätasaisiin LCP-asennuksiin.

    Lisää

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Ei enää koskaan kaapelikaaosta! Rittalin uudessa IT-kaapissa yhdistyvät vuosien kokemukset ja osaaminen verkkoinfrastruktuurin alalta ennennäkemättömällä tavalla - kaapelien hallinnan uusi taso. Havainnollinen ja tapauskohtaisesti räätälöity IT-kaappiportfolio toimii nopeana katsauksena ja helpottaa valintaa. Kaikki 8 sarjatuotantoversiota tarjoavat kanavamuotoista, tilavuudeltaan suurta kaapelinhallintaa ja huolehtivat siten IT-kaapeloinnin rakenteesta ja järjestyksestä. Katon kautta tehtävän kaapelinohjauksen uusi ”vesiputous”-periaate, joka ottaa huomioon kriittiset taivutussäteet, vähentää lisäksi kaapelien vahingoittumisvaaran minimiin. Koetellusti vakaa ja joustava, tehokas runkokonsepti, joka on samalla yhteensopiva TS- ja VX-komponenttien kanssa, varmistaa suuremman varustelupotentiaalin.

    Lisää

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 tarjoaa käyttöösi monipuolisesti muutettavissa olevan kaappikokonaisuuden. Kaappi voidaan purkaa osiksi ja rakenteensa ansiosta 19”:n tasoon on helppoa päästä käsiksi.

    Lisää

  • Jakokaapit
    Jakokaapit

    Avotelineet, optimaalinen kiinnitys ja asennus kaikilta sivuilta sekä esteetön ilmavirtaus avoimen rakenteen ansiosta.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen