Ostoskori

Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, NEMA 4X Kokonaisjäähdytysteho 0,50–2,50 kW

    Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, NEMA 4X Kokonaisjäähdytysteho 0,50–2,50 kW
    Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, NEMA 4X Kokonaisjäähdytysteho 0,50–2,50 kW

    Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka NEMA 4X.
Tuotenumero Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 50 Hz Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 60 Hz Jännite Materiaali
SK 3305.504 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3328.544 2,05 kW 2,25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3304.544 1,1 kW 1,26 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3303.514 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3305.544 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3304.514 1 kW 1,25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3305.514 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3328.514 2,1 kW 2,44 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3329.504 2,55 kW 2,71 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3329.544 2,55 kW 2,75 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3304.504 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3328.504 2,1 kW 2,44 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3303.504 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
SK 3329.514 2,55 kW 2,71 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
+
[X] Sulje

Pakollinen