Ostoskori

Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19") Ilmamäärä 320–480 m³/h

    Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19

    Tuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen.
Tuotenumero Jännite Ilmamäärä
SK 3342.115 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3340.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
SK 3342.024 24 V (DC)  480 m³/h
SK 3341.115 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3341.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3342.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3342.500 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V (DC) 
480 m³/h
+
[X] Sulje

Pakollinen