Ostoskori

Kehikkotuulettimet Vario 482,6 mm (19") Ilmamäärä 320–480 m³/h

    Kehikkotuulettimet Vario 482,6 mm (19

    Tuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen. Tuulettimien huolto on helppoa ohjainkehikon avulla.
Tuotenumero Jännite Ilmamäärä
SK 3352.024 24 V (DC)  480 m³/h
SK 3350.115 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
SK 3352.115 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3350.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
SK 3352.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3352.500 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V (DC) 
480 m³/h
SK 3351.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
+
[X] Sulje

Pakollinen