FlatBox
Tuotenumero | Rakenne | Asennuskorkeus | Syvyys | ||
---|---|---|---|---|---|
DK 7507.120 | 19":n asennuskehyksellä | 12 U | 600 mm | ||
DK 7507.000 | 19":n profiilikiskoilla | 6 U | 400 mm | ||
DK 7507.210 | 19":n asennuskehyksellä | 18 U | 700 mm | ||
DK 7507.010 | 19":n profiilikiskoilla | 9 U | 400 mm | ||
DK 7507.100 | 19":n profiilikiskoilla | 6 U | 600 mm | ||
DK 7507.110 | 19":n profiilikiskoilla | 9 U | 600 mm | ||
DK 7507.220 | 19":n asennuskehyksellä | 21 U | 700 mm | ||
DK 7507.200 | 19":n asennuskehyksellä | 15 U | 700 mm | ||
DK 7507.030 | 19":n asennuskehyksellä | 15 U | 400 mm | ||
DK 7507.020 | 19":n asennuskehyksellä | 12 U | 400 mm | ||