Ostoskori

Järjestelmävalaisin LED

    Järjestelmävalaisin LED
    Järjestelmävalaisin LED

    LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin! Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.
    Mikrosivustolle

Tuotenumero Valovirta Sisäänmenojännite Rakenne Liitin Leveys UL
SZ 2500.220 900 lm 24 V (DC)  ilman pistorasiaa 437 mm kyllä
SZ 2500.310 1200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz pistorasian ja liiketunnistimen kanssa D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3) 437 mm
SZ 2500.100 400 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz ilman pistorasiaa 262 mm
SZ 2500.110 600 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz ilman pistorasiaa 337 mm
SZ 2500.200 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz ilman pistorasiaa 437 mm kyllä
SZ 2500.210 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz pistorasian kanssa D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3) 437 mm
SZ 2500.300 1200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz liikeilmaisimen kanssa 437 mm kyllä
SZ 2500.211 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz pistorasian kanssa GB (tyyppi G, BS 1363) 437 mm
SZ 2500.212 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz pistorasian kanssa F/B (tyyppi E, CEE 7/5) 437 mm
SZ 2500.213 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz pistorasian kanssa CH (tyyppi J, SEV 1011) 437 mm
SZ 2500.214 900 lm 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz pistorasian kanssa USA/CDN (tyyppi B, NEMA 5-15) 437 mm kyllä
SZ 2500.311 1200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz pistorasian ja liiketunnistimen kanssa GB (tyyppi G, BS 1363) 437 mm
SZ 2500.312 1200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz pistorasian ja liiketunnistimen kanssa F/B (tyyppi E, CEE 7/5) 437 mm
SZ 2500.313 1200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz pistorasian ja liiketunnistimen kanssa CH (tyyppi J, SEV 1011) 437 mm
SZ 2500.314 1200 lm 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz pistorasian ja liiketunnistimen kanssa USA/CDN (tyyppi B, NEMA 5-15) 437 mm kyllä
SZ 2500.104 400 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz ilman pistorasiaa 262 mm kyllä
SZ 2500.114 600 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz ilman pistorasiaa 337 mm kyllä
SZ 2500.320 1200 lm 24 V - 56 V (DC)  liikeilmaisimen kanssa 437 mm kyllä
+
[X] Sulje

Pakollinen