- Tuotenumero:
- AX 7993.175
- Tuotekuvaus
- Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. Pöytäkaappi 24 V tai 400 V jakelijalla, mitat 800 x 900 x 400 mm, plus 200 mm jalusta, autokorituotantoon.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Jalusta: RAL 9005
- Toimitus
- Katto neljällä kiinnitysrei’ällä kannatinjärjestelmää varten, peitettynä tiivistystulpilla, tuettu sisäpuolelta vahvistuslevyillä ja neljällä niittimutterilla M6 kattolevyn reiän alapuolelta
Ovi asennetulla Komfort-kahvalla 2435.100 ml. kaksoislehtinen lukkopesä 2466.000
Pohja, jossa aukotus kaapelin sisäänviennille, peitetty jaetulla pohjalevyllä ja harjaslaipoilla
200 mm korkea jalusta 2820,082, sisältää neljä kulmakappaletta, kaksi päällekkäin asennettua 100 mm korkeaa peitelevyä eteen ja yhden 200 mm korkean peitelevy taakse
Oikealle ja vasemmalle asennetaan kummallekin puolelle 200 mm korkea jalustan peitelevy 2820.420
Ovi on yhdistetty kotelon alempaan maadoituspisteeseen maadoituspunoksen 2412.316 avulla
Katon vahvike on yhdistetty kotelon ylempään maadoituspisteeseen maadoituspunoksella 2412.316
Maadoituspunos 2412.316 asennettu maadoituspisteeseen, josta se on asiakkaan puolesta yhdistettävä vielä asennettavaan Lütze-asennuskehykseen
Ilman asennuslevyä
LED-järjestelmävalaisin 2500.220 (sis. irrallaan toimitukseen)
Liitäntäkaapeli LED-järjestelmävalaisimen 2500.410 asennukseen (sis. irrallaan toimitukseen)
Ovikytkin 2500.460 (sis. irrallaan toimitukseen)
Asennuskulma 4597.000 ovikytkimen asennukseen (sis. irrallaan toimitukseen)
- Käyttöalueet
- 24 V:n jakelija
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 900 mm
Syvyys: 400 mm
- Korkeus, sis. jalusta
- 1 100 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 50 kg
- Bruttopaino
- 52,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177960114