Kompakti kytkentäkaappi AX BMW AG -konsernin standardi

Til.nro: AX 7993176

Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. Pöytäkaappi 24 V tai 400 V jakelijalla, mitat 800 x 900 x 400 mm, plus 200 mm jalusta, autokorituotantoon.

Til.nro:
AX 7993176
Tuotekuvaus
Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. Pöytäkaappi 24 V tai 400 V jakelijalla, mitat 800 x 900 x 400 mm, plus 200 mm jalusta, autokorituotantoon.
Materiaali
Teräslevy
Väri
Kotelo: RAL 7035
Jalusta: RAL 9005
Toimitus
Katto neljällä kiinnitysrei’ällä kannatinjärjestelmää varten, peitettynä tiivistystulpilla, tuettu sisäpuolelta vahvistuslevyillä ja neljällä niittimutterilla M6 kattolevyn reiän alapuolelta
Ovi asennetulla Komfort-kahvalla 2435.100 ml. kaksoislehtinen lukkopesä 2466.000
Pohja, jossa aukotus kaapelin sisäänviennille, peitetty jaetulla pohjalevyllä ja harjaslaipoilla
200 mm korkea jalusta 2820,082, sisältää neljä kulmakappaletta, kaksi päällekkäin asennettua 100 mm korkeaa peitelevyä eteen ja yhden 200 mm korkean peitelevy taakse
Oikealle ja vasemmalle asennetaan kummallekin puolelle 200 mm korkea jalustan peitelevy 2820.420
Ovi on yhdistetty kotelon alempaan maadoituspisteeseen maadoituspunoksen 2412.316 avulla
Katon vahvike on yhdistetty kotelon ylempään maadoituspisteeseen maadoituspunoksella 2412.316
Toinen maadoituspunos 2412.316 on katon vahvikkeen maadoituspisteestä asennettu taaksepäin asennuslevyyn
Asennuslevy: Sinkitty
Käyttöalueet
400 V:n jakelija
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 900 mm
Syvyys: 400 mm
Korkeus, sis. jalusta
1 100 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
63 kg
Bruttopaino
65,2 kg
Dokumentaatiot
Protective conductor brochure
White Paper
Tietolehdet
Data sheets