Rivikaappijärjestelmä VX25 BMW AG -konsernin standardi

Til.nro: VX 7993122

Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. VX25-kaapit, joissa 200 mm korkea jalusta.

Til.nro:
VX 7993122
Tuotekuvaus
Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. VX25-kaapit, joissa 200 mm korkea jalusta.
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Ovet 180° saranoilla 8618.330
Ovet asennetulla Komfort-kahvalla puoliprofiilisylintereille 8618.250 sis. asennetun adapterisarjan kaksoislehtiselle lukkopesälle 7993.200
Jalustan korkeus: 200 mm, sisältää kulmakappaleet ja jalustaelementit eteen ja taakse 8660.02X, jalustan peitelevyjen korkeus edessä 2 x 100 mm ja takana 1 x 200 mm
Varustettu sinkityllä asennuslevyllä, asennus taka-asentoon viimeiseen rasterireikään
Eteen ylös LED-järjestelmävalaisimella 2500.220, 24 V, asennuksella 2500.410 ja ovikytkimellä 2500.460
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Korkeus, sis. jalusta
2 200 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
1.099 mm x 1.896 mm
Ovien määrä
2
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
191 kg
Bruttopaino
204 kg
Dokumentaatiot
White Paper
Tietolehdet
Data sheets