Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. CE virransyöttökaapit, joissa 200 mm korkea jalusta.
- Til.nro:
- VX 7993165
- Tuotekuvaus
- Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. CE virransyöttökaapit, joissa 200 mm korkea jalusta.
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus - Väri
- Kotelo: RAL 7035
Jalusta: RAL 9005 - Toimitus
- Oikeaan oveen on asennettu Komfort-kahva adapterisarjan kanssa ja kaksoislehtilukolla
Oikealle ja vasemmalle asennetut sivuseinät
200 mm korkea jalusta, kuten 8660.02X, sisältää neljä kulmakappaletta, kaksi päällekkäin asennettua 100 mm korkeaa peitelevyä eteen ja 200 mm korkeaa peitelevyä oikealle, vasemmalle ja taakse
Eteen ylös LED-järjestelmävalaisimella 2500.220, 24 V, asennuksella 2500.410 ja ovikytkimellä 2500.460
Ovet on yhdistetty maadoituspunoksella 2412.316 rungon yläosaan.
Ilman asennuslevyä
Pariovet 180° saranoilla
Oikeassa ovessa 220 mm alhaalta asennettu kaaviotasku
Ilman pohjalevyjä
Jalustan vasemmalle puolelle on asennettu vedenpoistokisko syvyyssuuntaan, asennuspisteet: 1. ja 3. runkoreikä vasemmalta - Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm - Korkeus, sis. jalusta
- 2 200 mm
- Ovien määrä
- 2
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 173,273 kg
- Bruttopaino
- 180,313 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177960107