- Tuotenumero:
- SZ 2485.020
- Rakenne
- C
- Tuotekuvaus
- Vaihtoehto vakiolukkopesälle varmuuslukkopesällä tai ilman.
- Materiaali
- Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia
Salpa: muovia
Tiivistys: polyuteraani.
Kiinnityskappale: teräslevyä, sinkitty - Väri
- RAL 9011
- Toimitus
- Toimitetaan ilman avainta
- Ohje
- Muut lukot pyydettäessä.
- Ohje tilausnumerosta
- Avaimen voi irrottaa avatussa tilassa! Tällöin on ennen käyttöä saatava Volkswagenilta/Audilta erikoishyväksyntä!
- Lukko
- avainjärjestelmä: Lukko E1
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,05 kg
- Bruttopaino
- 0,058 kg
- Tullitariffinimike
- 39263000
- EAN
- 4028177024960
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217