Rivikaappijärjestelmä VX25 Erittelyn mukaan

Til.nro: VX 7993810

Kaappi, ml. 200 mm jalusta ilman asennuslevyä, johdotusjärjestelmän asennukseen. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

Til.nro:
VX 7993810
Tuotekuvaus
Symmetrinen, tukeva runkoprofiilirakenne, rungon rei'itys 25 mm jaolla yhtenäinen sekä vaaka- ja pystyprofiileissa. Profiilit kahdella asennustasolla säästävät tilaa sisäasennuksille, saman kiskon voi asentaa pystysuoriin ja vaakasuoriin kaappiprofiileihin, asennustasoihin pääsee ulkopuolelta käsiksi. Tukeva kiinnitys pohjaan integroidun pohjavahvikkeen ansiosta. Yksinkertainen ja tukeva rivitys kaikille puolille vähillä osilla. 3-osaiset pohjalevyt, irrotettavissa ja vaihdettavissa. Pohjalevyn kiinnitys automaattisella potentiaalintasauksella. Ovet tiivistetty PU-tiivisteellä ja varustettu tankolukolla.
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Jalustaelementit: teräslevy
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
Kaappirunko, katto, takaseinä, ovi/ovet: RAL 7035
Jalusta: RAL 9005
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Kattolevy
Takaseinä
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Ilman asennuslevyä
Jalusta, 200 mm korkea, koostuu neljästä kulmakappaleesta, umpinaisista peitelevyistä 8660.02X edessä ja takana, umpinaisista peitelevyistä 8660.043 sivuilla
Katon, sivuseinien ja pohjalevyjen potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti asennuksen yhteydessä kiinnitystarvikkeiden kautta
Ovet ylhäältä maadoitettu EMC-maadoituspunoksella 2412.316 kaapin runkoon uppomutterilla
Komfort-kahva 8618.240 integroidulla E1-lukolla, toimitus ilman avainta (sis. irrallaan toimitukseen)
2 lattiakiinnityslevyä 8660.100 (sis. irrallaan toimitukseen)
LED-järjestelmävalaisin, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ilman pistorasiaa, asennettu eteen ylös
Teräslevyovet, epäsymmetrisesti jaettu, lukko-ovi vasemmalla 600 mm, sivuovi oikealla 400 mm, 180° saranat
Pohjalevyt, sinkitty, jaettu kolmeen osaan, aukotus kaapelin sisäänviennille ja peittävä harjaslaippa
Ovien määrä
2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 05
Ohje
Lain BV 1.09 § 1.1.2 mukaan kaikki koneisiin asennetut lukot toimitetaan ilman avainta. Toimittajan omaan tarpeeseen tarvittavia sylinteriavaimia tilausnumerolla 2532.002 voidaan tilata erikseen.
Mitat
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Korkeus, sis. jalusta
2 200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
122 kg
Bruttopaino
132,2 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177994959
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Dokumentaatiot
Ohjeet
White Paper
Tietolehdet
Data sheets