KX-väyläkotelot Erittelyn mukaan

Til.nro: KX 7993166

Moduulilaatikko, saranallinen ovi, sis. laiteikkunan ja kaksoislehtiavaimen. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

Til.nro:
KX 7993166
Tuotekuvaus
KX-pohjaiset väyläkotelot. Tukeva teräslevyrakenne, yhdestä kappaleesta muodostuva runko särmätty ja hitsattu, takaseinässä reiät seinäkiinnikkeitä varten, kansi alhaalta saranoitu, varustettu laiteikkunalla, yhtenäisellä PU-vaahtotiivisteellä, kotelossa ja kannessa maadoituspisteet.
Tekniset tiedot
Kannen avauskulmaksi rajataan mustalla pidätinköydellä, pituus 425 mm, n. 90°
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kansi aukotettu ja taakse liimattu laiteikkuna, ylhäällä kaksi salpalukkoa 3 mm kaksoislehtipesällä, alhaalla saranat
Kotelon pohja ilman laippaa, kolmella viereisellä aukotuksella (LxS) 112,0 x 36,0 mm, 4 kiinnitysreiällä Ø 5,5 mm takaosassa, takakotelon reuna 35,0 mm päässä aukotusten takareunasta, vasemmanpuoleisen aukotuksen vasen reuna 80 mm päässä vasemman kotelon reunasta, oikeanpuoleisen aukotuksen oikea reuna 108 mm päässä oikean kotelon reunasta, keskimmäinen aukotus on keskitettym kahden muun aukotuksen Ø väliin kahdella reiällä Ø 20,5 mm, reikien keskiosa 30 mm päässä oikean kotelon reunasta, reikien keskiosasta kotelon takareunaan 50,0 ja 80,0 mm
Asennuslevy
Kannatinkiskot TH 35 x 7,5 mm, asennettu asennuslevyyn, myös kaapelikanaviin
Pidätinköysi, musta, pituus 549 mm (sis. irrallaan toimitukseen)
Suojakalvo, liimautuva, DIN A4 (sis. irrallaan toimitukseen)
Protection category NEMA
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 65
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 155 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 487,5 mm
Laiteikkunan korkeus: 190,5 mm
Number hinges
2
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,7 kg
Bruttopaino
9,96 kg
Tullitariffinimike
84879059
EAN
4028177972452
Dokumentaatiot
Protective conductor brochure
Tietolehdet
Data sheets