- Tuotenumero:
- KX 7993.188
- Tuotekuvaus
- KX-pohjaiset väyläkotelot. Tukeva teräslevyrakenne, yhdestä kappaleesta muodostuva runko särmätty ja hitsattu, takaseinässä reiät seinäkiinnikkeitä varten, kansi alhaalta saranoitu, varustettu laiteikkunalla, yhtenäisellä PU-vaahtotiivisteellä, kotelossa ja kannessa maadoituspisteet.
- Tekniset tiedot
- Kannen avauskulmaksi rajataan mustalla pidätinköydellä, pituus 425 mm, n. 90°
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
- Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kansi aukotettu ja taakse liimattu laiteikkuna, ylhäällä kaksi salpalukkoa 3 mm kaksoislehtipesällä, alhaalla saranat
Kotelon pohja ilman laippaa, kolmella viereisellä aukotuksella (LxS) 112,0 x 36,0 mm, 4 kiinnitysreiällä Ø 5,5 mm takaosassa, takakotelon reuna 35,0 mm päässä aukotusten takareunasta, vasemmanpuoleisen aukotuksen vasen reuna 80 mm päässä vasemman kotelon reunasta, oikeanpuoleisen aukotuksen oikea reuna 108 mm päässä oikean kotelon reunasta, keskimmäinen aukotus on keskitettym kahden muun aukotuksen Ø väliin kahdella reiällä Ø 20,5 mm, reikien keskiosa 30 mm päässä oikean kotelon reunasta, reikien keskiosasta kotelon takareunaan 50,0 ja 80,0 mm
Asennuslevy
Kannatinkiskot TH 35 x 7,5 mm, asennettu asennuslevyyn, myös kaapelikanaviin
Pidätinköysi, musta, pituus 549 mm (sis. irrallaan toimitukseen)
Suojakalvo, liimautuva, DIN A4 (sis. irrallaan toimitukseen)
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 155 mm
- Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 687,5 mm
Laiteikkunan korkeus: 190,5 mm
- Number hinges
- 3
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 12,82 kg
- Bruttopaino
- 12,82 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177972469