VX-pohjalevyt Erittelyn mukaan

Til.nro: SZ 7993210

Pohjalevy jälkiasennukseen käytettäväksi öljyisillä ja pölyisillä alueilla. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

Til.nro:
SZ 7993210
Tuotekuvaus
Aukotuksilla varustetut laippalevyt kaapelin sisäänvientiä varten epäsuotuisissa ilmasto-olosuhteissa VX25-kytkentäkaappijärjestelmään. Kotelointiluokan nostamiseksi pölyisissä ja öljyisissä ympäristöissä. Laippalevyt voidaan vaihtaa vakiona toimitettavien pohjalevyjen tilalle ja asentaa VX25-kytkentäkaappien pohjakehykseen. Hyvin kiinnitetyn kaapelin sisäänviennin toteuttamiseksi on aukot 318 x 144 mm suljettava erikseen moduulilevyillä tai kaapelin sisäänvientielementeillä.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Ohje
Pohjalevyt asennetaan kaappiin sisäpuolelta, ja ne on siksi asennettava ennen johdotusta tai asennuslevyä.
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7 kg
Bruttopaino
7,8 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177039179
Tietolehdet
Data sheets